Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Bobinado parcial FT40 - EPCT Fire

El controlador de interruptor de transferencia FT40 es un controlador de voltaje reducido de bobinado parcial de servicio completo. Un controlador de bomba contra incendios de bobinado parcial reduce la corriente de arranque hasta en un 40 % mientras mantiene hasta un 50 % de torque de arranque del motor. El FT40 es el método más económico de arranque de voltaje reducido, sin embargo, requiere un devanado de motor especial para el arranque de bobinado parcial. Todos los controladores de la serie FT de Eaton se suministran como controladores de doble utilidad y cumplen con las aprobaciones FM 1321/1323.

Características

Pantalla táctil a color de 17,8 cm (7 in)

  • Pantalla de alta resolución de 800 x 480
  • El procesador rápido reduce la latencia de entrada
  • El sistema de pestañas simplificado facilita la navegación y la programación

Puerto USB

  • Descarga historial, estadísticas, configuración, diagnósticos y archivos de inicio
  • El historial puede registrar hasta 65 000 eventos
  • Cargue la configuración para reducir el tiempo de programación
  • Actualice el firmware

Tableros opcionales

  • La placa de relé proporciona cuatro (4) relés de salida programables One Form-C
  • La placa MODBUS proporciona comunicación de salida a través de RS422 o RS485
  • La placa de dispositivo secundaria de 4 mA a 20 mA proporciona conexiones adicionales para transductores de presión externos, sensores de temperatura, etc.
  • La placa de alarma proporciona salidas de alarma con alimentación de supervisión
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close