Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

Resistencia primaria FT50 - EPCT Fire

El controlador del interruptor de transferencia FT50 se selecciona el momento necesario para cumplir con las limitaciones de corriente de entrada. Una resistencia se inserta en la fuente de alimentación al motor para una aceleración suave. El contactor principal pasa por alto la resistencia después de un corto tiempo de aceleración y aplica pleno voltaje a los terminales del motor. La corriente de la línea de arranque es el 65 % de la corriente de arranque directo. Todos los controladores de la serie FT de Eaton se suministran como controladores de doble utilidad y cumplen con las aprobaciones FM 1321/1323.

Características

Pantalla táctil a color de 17,8 cm (7 in)

  • Pantalla de alta resolución de 800 x 480
  • El procesador rápido reduce la latencia de entrada
  • El sistema de pestañas simplificado facilita la navegación y la programación

Puerto USB

  • Descarga historial, estadísticas, configuración, diagnósticos y archivos de inicio
  • El historial puede registrar hasta 65 000 eventos
  • Cargue la configuración para reducir el tiempo de programación
  • Actualice el firmware

Tableros opcionales

  • La placa de relé proporciona cuatro (4) relés de salida programables One Form-C
  • La placa MODBUS proporciona comunicación de salida a través de RS422 o RS485
  • La placa de dispositivo secundaria de 4 mA a 20 mA proporciona conexiones adicionales para transductores de presión externos, sensores de temperatura, etc.
  • La placa de alarma proporciona salidas de alarma con alimentación de supervisión
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close