El FT60 utiliza un transformador automático insertado en la fuente de alimentación al motor para reducir el voltaje en los terminales del motor y proporcionar una aceleración suave. El contactor principal pasa por el alto el autotransformador después de un corto tiempo de aceleración y aplica pleno voltaje a los terminales del motor. La corriente de la línea de arranque es el 47 % de la corriente de arranque directo. Todos los controladores de la serie FT de Eaton se suministran como controladores de doble utilidad y cumplen con las aprobaciones FM 1321/1323.
Pantalla táctil a color de 17,8 cm (7 in)
Puerto USB
Tableros opcionales
Presentaciones de ofertas