Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Arranque suave FT90 - EPCT Fire

El controlador de arranque suave LMR FT90 incorpora un arrancador de estado sólido que proporciona una rampa de corriente suave y progresivo al motor. Esta característica elimina las sobretensiones de corriente y los transientes de torque mecánico. Una función de parada suave permite una desaceleración suave del motor, lo que elimina así el golpe de ariete durante todo el ciclo. Todos los controladores de la serie FT de Eaton se suministran como controladores de doble utilidad y cumplen con las aprobaciones FM 1321/1323.

Características

Pantalla táctil a color de 17,8 cm (7 in)

  • Pantalla de alta resolución de 800 x 480
  • El procesador rápido reduce la latencia de entrada
  • El sistema de pestañas simplificado facilita la navegación y la programación

Puerto USB

  • Descarga historial, estadísticas, configuración, diagnósticos y archivos de inicio
  • El historial puede registrar hasta 65 000 eventos
  • Cargue la configuración para reducir el tiempo de programación
  • Actualice el firmware

Tableros opcionales

  • La placa de relé proporciona cuatro (4) relés de salida programables One Form-C
  • La placa MODBUS proporciona comunicación de salida a través de RS422 o RS485
  • La placa de dispositivo secundaria de 4 mA a 20 mA proporciona conexiones adicionales para transductores de presión externos, sensores de temperatura, etc.
  • La placa de alarma proporciona salidas de alarma con alimentación de supervisión
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close