Los controladores de bomba JOCKEY Lite operan directamente sobre la línea donde se aplica el voltaje pleno al motor para el arranque mediante el uso de un solo arrancador de motor. La corriente de entrada al momento del arranque es de aproximadamente el 600 % de corrientes de plena carga nominal Están equipados con un interruptor de presión mecánico y un interruptor selector HAND-OFF-AUTO (MANUAL-APAGADO-AUTOMÁTICO) para controlar la operación.
Presentaciones de ofertas