Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Controladores de bomba Jockey XTJP

Los controladores de bomba jockey JOCKEY Touch operan directamente donde se aplica el voltaje pleno al motor para el arranque mediante el uso de un solo arrancador de motor. La corriente de entrada al momento del arranque es de aproximadamente el 600 % de corrientes de plena carga nominal Están equipados con una pantalla táctil a color basada en microprocesador que permite al usuario monitorear y programar todas las funciones y los valores.

Características

  • Interruptores
    Los controladores de bomba Jockey XTJP/XTJY incorporan controladores de motores de combinación de Eaton, que combinan el disyuntor y la sobrecarga en un solo dispositivo.
  • Pantalla táctil a color
    Todos los modelos de controladores están equipados con una pantalla táctil a color basada en microprocesador que permite al usuario monitorear y programar todas las funciones y los valores.
  • Voltaje de alimentación universal
    Las tensiones de alimentación trifásicas de 200 VCA a 600 VCA, 50 Hz a 60 Hz y las tensiones de alimentación monofásicas de 110 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz pueden cablearse directamente a la unidad.

 

Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close