Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Acoplamientos de combinación - FMC

Los acoplamientos de combinación ACC, FECC y FECS de la división Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para unir conductos EMT a cables blindados, cables revestidos de metal o conductos metálicos flexibles.

Certificaciones y cumplimientos

Serie ACC y acoplamientos de compresión de zinc fundido:

  • Certificación UL
  • Certificación cUL

Acoplamientos de combinación serie FECC, FECS:

  • Certificación UL

Características de diseño

Acoplamientos de combinación ACC:

  • El diseño de silla de doble agarre en el acoplamiento asegura el cable o el conducto en su lugar y evita que se afloje debido a la vibración.
  • La tuerca y el anillo de compresión de acero proporcionan un punto de terminación fuerte y seguro para el conducto EMT.
  • El tornillo de fijación de tres cabezas se puede instalar con un destornillador de cabeza ranurada, Phillips o Robertson.
  • El acoplamiento de combinación de acero está electrochapado para tener resistencia a la corrosión.

Acoplamientos de combinación de zinc fundido:

  • EMT (tornillo de fijación) a acero flexible (abrazadera)

Acoplamientos de combinación FECC y FECS:

  • Tipo de apriete de tornillo de fijación
  • Compresión tipo atornillada

Materiales estándar

  • Carcasa: acero (ACC) o zinc fundido (FECC/FESC)
  • Tornillo: acero
Especificaciones

Información sobre pedidos

Tablas de pedidos FMC de acoplamientos de combinación
Descargar enlaces
X
Download Close