Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Accesorios a prueba de filtración LTK de perfil bajo

Los accesorios a prueba de filtración LTK de perfil bajo serie Crouse-Hinds están especialmente diseñados para aplicaciones de fabricantes de equipo original (OEM) que requieren un montaje lateral cercano de varios accesorios a prueba de filtración en espacios reducidos.  Los accesorios LTK protegen los conductores de daños mecánicos debido a la vibración y al movimiento a medida que sella aceites de corte, refrigerantes, agua, polvo, etc.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, división 2
  • Clase II, divisiones 1 y 2
  • Clase III, divisiones 1 y 2
  • Adecuado para conexión a tierra en tamaños de 0,95 cm (3/8”) a 3,17 cm (1 1/4”) según el NEC
  • Estándares UL: 514B, 467
  • Estándar cUL: C22.2 n.º 18F
  • Archivo UL n.° E-19189

Características de diseño

  • A prueba de filtración, lluvia y aceite para brindar protección y vida útil prolongada en entornos húmedos, polvorientos y corrosivos
  • La tuerca prensaestopas hexagonal permite un ajuste fácil con una llave, proporcionando una instalación rápida y ajustada
  • Adecuado para lugares húmedos
  • La férula larga y reutilizable impide que el conducto se salga y se rompa
  • Equipado con contratuerca y anillo de sellado
  • Certificado por un tercero
  • Disponible en versiones aisladas y no aisladas para satisfacer cualquier preferencia del cliente

Materiales estándar

  • Carcasa recta: acero; 45°: hierro maleable; 90°: hierro maleable
  • Tuerca hueca: acero
  • Férula: acero
  • Anillo de sellado de la tuerca prensaestopas: nailon
  • Junta de sellado: polipropileno
  • Contratuerca:  acero
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close