Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptores desconectadores CCP serie Bussmann

El innovador CCP serie Bussmann™ con fusibles CUBEFuse™ es un desconectador para circuitos derivados con fusible que requiere hasta 67 % menos espacio, con clasificaciones de hasta 400 A.  El CCP con fusibles CUBEFuse simplifica la coordinación selectiva y permite el aislamiento de cargas de circuitos derivados individuales para prácticas de trabajo más seguras.

Características principales

  • La alta SCCR y su tamaño compacto permiten lograr una SCCR del tablero más alta y, a su vez, reducen espacio usado en el tablero
  • Característica de rechazo de amperios patentada que evita el sobredimensionamiento
  • Requiere 67% menos espacio comparado con los tradicionales interruptores con fusibles, por lo que ahorra valioso espacio en el tablero.
  • Cuando se utiliza con lengüetas multihilo, permite un mayor ahorro de espacio
  • Kit de terminales multicable, con cubrebornes, que reducen las conexiones con cables y la cantidad de componentesdentro del tablero de control al permitir alimentación a múltiples cargas.
  • Facilita la coordinación selectiva de 2:1 cuando se utiliza con fusibles Low-Peak™  serie Bussmann
  • Versiones con operador rotativo que ofrecen flexibilidad de operación a través de la puerta o a través de un costado, para mayor seguridad
  • Luz indicadora de fusible abierto, estándar, que permite la rápida localización de la falla

Referencia cruzada vs la competencia de una manera simplificada

El Poder del Espacio serie Bussmann

Protectores Compactos de Circuito CCP2 - El poder del espacio serie Bussmann

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close