Descargar documento () de 20
Almacenamiento a gran altura, a baja altura e industrial

Luminarias HID protegidas contra explosiones CEAG dHLS

La luminaria HID con protección contra explosiones dHLS de CEAG de la División Crouse-Hinds de Eaton proporciona una iluminación empotrada confiable a gran altura en áreas peligrosas. Diseñados para su uso con lámparas de descarga de alta presión de 250 W y 400 W, los accesorios dHLS están certificados para su uso en las áreas peligrosas en zonas 1, 2, 21 y 22.  

Estas luminarias son ideales para iluminación de áreas generales en interiores y exteriores donde existen condiciones extremadamente corrosivas, húmedas, polvorientas, calientes y/o frías.  Las instalaciones típicas incluyen plantas químicas, plataformas en alta mar y mar adentro, refinerías y otras aplicaciones industriales hostiles y peligrosas.

Certificaciones y cumplimientos

Estándares IEC/EN

  • Certificado de examen de Tipo EC: DMT 03 ATEX E 039
  • Certificado de conformidad de IECEx: IECEx BVS 11.0066
  • Marcas conforme a 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex de IIC T3 Gb
  • Marcas conforme a IECEx: Ex de IIC T3 Gb
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP65
  • Temperatura ambiente permisible: -20 °C hasta +50 °C estándar; -50 °C hasta +50 °C (opcional)

 

Características de diseño

  • Compartimento de terminales Ex-e grande que facilita el cableado durante la instalación
  • La cúpula protectora de vidrio es extremadamente resistente al impacto y al calor
  • El reemplazo sencillo de las lámparas es posible al abrir el anillo de conexión recubierto de PTFE
  • La cúpula protectora de vidrio y el anillo de conexión se proporcionan con bisagras para permitir un fácil acceso
  • Certificado para temperaturas ambiente de -20 °C a +50 °C

Materiales estándar

  • Material del gabinete: aleación ligera 
  • Cubierta protectora: vidrio de borosilicato
  • Tornillos externos: acero inoxidable
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Descargar enlaces
X
Download Close