Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Accesorios de protección y globo a prueba de explosiones fluorescentes compactos Pauluhn EP

Las luminarias de protección y globo a prueba de explosiones fluorescentes compactas Pauluhn EP de la serie Crouse-Hinds se utilizan para aplicaciones de iluminación de techos, colgantes y de montaje en pared en atmósferas Clase I, División 1.  Fabricadas en fundición en aluminio libre de cobre o latón marino fundido para una protección extrema contra la corrosión, los accesorios de protección y globo EP están disponibles en lámparas fluorescentes compactas de 18 W, 26 W y 32 W, así como en lámparas incandescentes de 100 W y 200 W.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D
  • Tipo 4X
  • Cumple con IP66
  • Tipo exterior para uso marítimo (agua salada)
  • ABS

Estándares UL

  • 844 ubicaciones peligrosas (clasificadas)
  • Luminarias 1598 A para embarcaciones marinas

Estándar CSA

  • C22.2 n.° 137-M1981

Características de diseño

  • Disponible en fluorescente compacto de 18 W, 26 W y 32 W o incandescente de 100 W y 200 W
  • Ensamblaje de globo sellado de fábrica, reemplazable en campo
  • Globo de vidrio transparente resistente al calor y al impacto
  • Los bordes de neopreno resisten el petróleo y proporcionan un sello impermeable
  • Disponible sin reflector, con reflector de cúpula poco profundo o reflector en ángulo de 30°
  • Protección proporcionada
  • Globos de colores opcionales disponibles

Materiales estándar

  • Cubierta de accesorio: fundición en aluminio libre de cobre o latón marino fundido
  • Protección: fundición en aluminio libre de cobre o latón marino fundido
  • Herrajes externos: acero inoxidable
  • Globo: vidrio templado transparente, globos de colores opcionales: azul, verde, rojo o amarillo
  • Bordes: neopreno de una pieza
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close