Las combinaciones compactas de protección de sistema y red plug and play de la serie Moeller de Eaton son adecuadas para sistemas de 30 kVA a 130 kVA y vienen en una cubierta de plástico con protección IP65. Ambos rangos cumplen con los requisitos de VDE-AR-N 4105:2018-11. Los dispositivos constan de uno o dos contactores conectados en serie, que se controlan mediante un relé de protección NA y vienen precableados y montados en un gabinete. Las combinaciones de protección de red y sistema están diseñadas para la instalación entre el inversor y la conexión de red.