Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luces LED HE 9 de búsqueda con protección contra explosiones de CEAG

Las luces LED HE 9 de búsqueda de CEAG de la División Crouse-Hinds de Eaton son livianas y compactas, por lo que son ideales para patrullas de seguridad e inspección, así como para tareas de inspección, mantenimiento y reparación en ambientes peligrosos o húmedos de Zonas 1 y 2.

Las luces LED de 3 watts producen una distribución de luz brillante y uniforme, lo que proporciona una iluminación óptima del área de trabajo.  La batería de ion de litio ecológica permite que el LED HE 9 se utilice durante un máximo de 8 horas sin pérdida de rendimiento.

Seguridad
Zonas 1 y 2
Portabilidad
Pesa solo 780 gramos
Longevidad
Hasta 8 horas de funcionamiento

Certificaciones y cumplimientos

  • Zonas 1, 2
  • Certificado de examinación Tipo EC: BVS 11 ATEX E 087
  • Marcado conforme a 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
  • Grado de protección conforme a EN 60529: IP65

Características de diseño

  •  La luz LED de alimentación de 3 watts proporciona una salida de luz alta
  •  Tiempo de funcionamiento: 8 horas
  •  Diseño liviano y compacto para una mejor manipulación
  •  La lente de vidrio mineral a prueba de rayones garantiza una luz óptima
  •  Alto grado de protección: IP65
  •  Batería de ion de litio: sin efecto de memoria
  •  Con descarga profunda integrada y protección contra sobrecarga
  •  Cargador compacto enchufable
  •  Compatible con el cargador HE 9 y la batería existentes

Materiales estándar

  •  Gabinete: poliamida
  •  Apertura de luz: vidrio mineral
  •  Batería: iones de litio
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close