Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Paneles D2PB de disyuntores automáticos para áreas peligrosas

Los tableros D2PB de disyuntores automáticos están diseñados específicamente para usarse en interiores o exteriores en áreas peligrosas Clase I, División 2, donde puede haber vapores o gases inflamables debido a un accidente o a ubicaciones anormales.  Las aplicaciones comunes incluyen refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas y otras instalaciones de la industria de procesamiento.

Certificaciones y cumplimientos

NEC

  • Clase I, División 2, Grupos C, D
  • Estándares UL: UL67, UL877
  • NEMA 3, 7CD (División 2), 12

Características de diseño

  • Los envolventes tienen un diseño de brida externa; el interior es completamente accesible cuando se retira la tapa
  • Se proporciona con montaje oculto, gracias a que tiene cuatro orificios de separación para tornillos de compresión o pernos de montaje en la parte posterior del envolvente, uno en cada esquina
  • El subconjunto interior, que consta de una placa de montaje, bloques de terminales principales y disyuntores, se puede desmontar como una unidad completa
  • Se proporciona un amplio espacio de canaleta para facilitar la entrada del cableado en campo
  • Los disyuntores automáticos están contenidos en envolventes individuales compactos sellados de fábrica adecuados para áreas peligrosas Clase I, División 2, Grupos C, D
  • La tapa principal con junta, que impide el ingreso de suciedad y humedad, se fija a la envolvente con pernos de cabeza hexagonal y se retira solo cuando se instala el tablero o cuando se realizan cambios de cableado; en el centro de la tapa principal hay una puerta con bisagras selladas, que brinda acceso solo a las manijas de operación del disyuntor automático y se mantiene cerrada por dos pestillos de liberación rápida; la puerta se puede bloquear con hasta tres candados para evitar la operación no autorizada
  • Se proporcionan aberturas de conductos roscados para conductos principales y circuitos derivados; las aberturas estándar se pueden reducir o tapar para cumplir con la mayoría de los requisitos de instalación
  • Los disyuntores automáticos están dispuestos en dos filas verticales con los números de circuito marcados en las manijas; la fila izquierda está numerada 1, 3, 5, 7, etc. y la fila derecha 2, 4, 6, 8, etc.; la información de identificación se puede escribir en la tarjeta del directorio de circuito adjunta en el interior de la puerta con bisagras

Materiales estándar

  • Cuerpos, tapas y puertas con bisagras: aluminio libre de cobre
  • Manijas de operación del disyuntor: nylon tipo 6/6
  • Piezas interiores: chapa de acero
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close