Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Arrancadores de motor EMN a prueba de explosión estilo irruptor EMN

Los arrancadores de motor EMN a prueba de explosiones estilo interruptor de Eaton Crouse-Hinds series, se utilizan para el arranque y parada manuales en línea de motores de CA monofásicos y polifásicos.

Para la instalación en lugares que se vuelven peligrosos debido a la presencia de vapores inflamables, gases o polvos altamente combustibles, como refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas y otras instalaciones de la industria de procesos.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • NEMA/EEMAC 3, 7CD, 9EFG, 12
  • Estándar UL: UL1203
  • Estándar CSA: C22.2 n.° 14

Características de diseño

  • El envolvente compacto rectangular hace un uso óptimo del espacio interno
  • La manija de operación pueden bloquearse en las posiciones de "ON" (ENCENDIDO) u "OFF" (APAGADO)
  • El diseño compacto permite la instalación en áreas donde el espacio limitado
  • Equipado con aberturas de conducto perforadas y roscadas
  • Los arrancadores manuales polifásicos se suministran con un tercer relé de sobrecarga como estándar

Materiales estándar

  • Cuerpos, tapas y operador de palanca: aluminio libre de cobre
  • Eje de operación: acero inoxidable
  • Asa de operación interna: chapa de acero o aluminio
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close