Descargar documento () de 20

Medidores recubiertos

Los medidores de energía cerrados de Eaton proporcionan una solución completa de medición eléctrica y adquisición de datos en un solo gabinete. La solución de uno o varios medidores ofrece flexibilidad de montaje e instalación en aplicaciones de retroadaptación en las que no se dispone de un compartimento de medición o espacio de montaje, o en las que el tiempo de instalación es preciado. La línea de medidores cerrados de Eaton ofrece ahorros en mano de obra y costos de instalación porque el cableado de voltaje y corriente de entrada, así como el cableado de E/S, está precableado a bloques de terminales dentro del gabinete.

El gabinete NEMA 12 evita que el polvo y otros materiales ingresen al equipo. Las juntas internas también evitan que los agentes irritantes del aire dañen el equipo vital en el interior. Este gabinete de calidad cumple con la mayoría de las necesidades de aplicaciones en interiores.
El gabinete NEMA 3R está construido para uso en interiores o exteriores. Ayuda a proteger al personal del acceso a las piezas peligrosas y proporciona cierto grado de protección al equipo dentro del gabinete contra la entrada de objetos extraños sólidos (suciedad que cae), los efectos nocivos del agua (lluvia, aguanieve, nieve) y la formación externa  de hielo en el gabinete. 
El gabinete NEMA 4X proporciona el mismo grado de protección que el NEMA 3R con la protección  adicional contra polvo soplado, salpicaduras  y agua dirigida por manguera,  y corrosión. 

Medidores recubiertos de Eaton

  • Solución de medición de caída
  • Aplicaciones nuevas y de reacondicionamiento
  • Personalizable
  • Facilidad de instalación
  • Diversas opciones de comunicaciones

Características principales

Unidad de gabinete único

  • Solo un número de parte para ordenar elimina la preocupación de que alguna parte haya sido olvidada.
  • Las entradas del transformador de corriente para el medidor se cablean directamente a los bloques de terminales de corte para facilitar la instalación en campo.
  • Dispositivo de desconexión de fusible primario para voltaje de línea que se puede apagar durante el mantenimiento del medidor para garantizar la seguridad.
  • Los productos cableados de fábrica ahorran tiempo y costos de instalación.
  • Las juntas internas evitan que los irritantes del aire dañen el equipo vital que se encuentra en el interior.
  • Disponible con las series de medidor Power Xpert 2000, IQ 130/140/150 y IQ 250/260.

Unidad de gabinete múltiple

  • Puerta de enlace Power Xpert 200E preconfigurada con cuatro medidores Eaton.
  • Gabinete NEMA 12 para cumplir la mayoría de las necesidades de aplicaciones en interiores.
  • NEMA 3R y 4X para condiciones ambientales más estrictas.
  • Medidores semiempotrados (NEMA 12) montados en la puerta del gabinete.
  • Puerta de apertura frontal con bisagra.
  • Bloques terminales de neutro y tierra pre cableados.
  • Desconexión por fusible para voltaje de línea.
  • Fusión interna del medidor.
  • Bloque de terminales y cableado de voltaje nominal de 480 V.
  • Bloque terminal de cortocircuito del transformador de corriente pre cableado.
  • Provisión de pestillo de candado.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close