Descargar documento () de 20

IQ 35M

El medidor de energía IQ 35M de Eaton es un medidor de energía compacto y asequible que combina un rendimiento excepcional y una fácil instalación para ofrecer una solución rentable para aplicaciones de monitoreo de potencia y energía, así como aplicaciones de submedición. Debido a su tamaño compacto, el medidor IQ 35M es una solución ideal para las aplicaciones de paneles de control para monitorear la alimentación principal que ingresa al panel de control. 

Tamaño compacto
Ideal para paneles
Ahorro de tiempo
Facilidad de instalación

Características principales

  • LCD retroiluminada para lectura local
  • Compatible con la puerta de enlace Power Xpert para un monitoreo remoto
  • Monitores 
  • Voltaje, corriente, factor de potencia, frecuencia 
  • Potencia y energía: real, reactiva y aparente 
  • Capacidad de registro de datos opcional 
  • Comunicaciones seriales opcionales (Modbus-RTU y BACnet) 
  • Medidor de calidad de ingresos, ANSI C12.20 con precisión del 0,5 %, IEC 62053-22 Clase 0.5S
  • Compatible con CT económicos de núcleo sólido y núcleo dividido 
  • Protección con contraseña habilitada por el usuario 
  • Diagnóstico integrado

Un ajuste perfecto para aplicaciones comerciales

Debido a su tamaño compacto, el medidor de energía IQ 35M de Eaton es una solución ideal para las aplicaciones de paneles para monitorear la energía principal que llega al panel. Utilice el IQ 35M para aplicaciones en aparatos de iluminación y paneles pequeños de distribución de energía de hasta 400 A.

Un diseño sostenible

Con el rápido cambio de énfasis en los diseños LEED, el medidor de energía IQ35 le ayuda a cumplir con los puntos de medición y verificación requeridos por el diseño de edificios LEED y verde.
Descargar enlaces
X
Download Close