Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Sensores de corriente de CurrentWatch

Sensor resistente

CurrentWatch es una línea completa de sensores de corriente, interruptores y dispositivos de falla a tierra. Estos productos, capaces de medir corriente CA y CC, son ideales para monitorear el uso de energía y proporcionar diagnósticos para equipos eléctricos. 

Guía de selección de productos CurrentWatch

Características especiales, como rangos de detección configurables en campo, cubiertas de núcleo dividido que se envuelven alrededor de cables existentes y modelos autoalimentados, le permiten encontrar la solución de detección de corriente perfecta para cualquier aplicación.

Sensores de voltaje VoltageWatch de la serie EVT 

El sensor VoltageWatch de Eaton es un sensor de RMS de alto rendimiento para detectar voltaje en instalaciones monofásicas y trifásicas.

Aplicaciones

  • Detectar condiciones de voltaje por debajo de lo normal o de “reducción de funciones”; proteger contra el posible sobrecalentamiento del motor
  • Identificar las condiciones de pérdida de fase mediante la detección de la reducción de voltaje en una o más fases de un motor trifásico
  • Monitorear las condiciones de sobrevoltaje asociadas con el voltaje regenerativo para ayudar a diagnosticar/evitar problemas en el accionamiento del motor
  • Detectar condiciones de voltaje que pueden causar estrés o daños en los componentes de arrancador suave (SCR)

Características del producto

  • Salida de RMS verdadero: permite el uso si la fuente de alimentación no es sinusoidal
  • Salida estándar de 4 mA a 20 mA alimentada por bucle: la salida estándar de la industria funciona de manera fácil y confiable con los controladores existentes
  • Aislamiento de entrada/salida: los circuitos de entrada y salida están aislados eléctricamente para mejorar la seguridad
  • Gabinete compacto de montaje en riel DIN: gabinete de 35 mm de ancho que ahorra espacio y se monta rápidamente para una instalación atractiva

Interruptores de corriente de CA CurrentWatch de la serie ECS 

Interruptores de corriente CA para detectar condiciones de sobrecorriente.

Aplicaciones

  • Prueba electrónica de flujo: los interruptores accionados por corriente eliminan la necesidad de penetraciones múltiples en tuberías o conductos y son más confiables que los interruptores electromecánicos de presión o flujo
  • Transportadores: detectan atascos y sobrecargas
  • Circuitos de iluminación: más fáciles de instalar y más precisos que las fotocélulas
  • Ventiladores, bombas y elementos de calefacción: respuesta más rápida que los sensores de temperatura
  • Motores críticos
  • Equipo auxiliar

Características del producto

  • Salidas universales: interruptor de estado sólido NA o NC para circuitos de control de hasta 240 VCA/VCC, compatible con la mayoría de los sistemas de automatización
  • Autoalimentado: reduce los costos de instalación y operación
  • Punto de ajuste fácilmente ajustable: aumenta la flexibilidad de la aplicación y acelera el arranque 
  • Cubiertas de núcleo sólido o dividido: versiones adaptadas para cada tipo de instalación 
  • Indicador LED: proporciona una indicación visual rápida del estado del contacto
  • Patas de montaje integradas: montaje en panel simple de dos tornillos o montaje con accesorio de montaje en riel DIN opcional 

Interruptores de corriente CurrentWatch de la serie ECSC 

Interruptores de corriente CA/CC para detectar corriente CA por encima del punto de disparo de 0,5 A.

Aplicaciones

  • Monitoreo independiente de elementos esenciales: monitorea el flujo de corriente a luces, bobinas de calentamiento, motores y otros componentes vitales dentro de un sistema
  • Desconexiones locales: verifican dos veces el contacto auxiliar de un contactor, lo que puede indicar incorrectamente la ausencia de una carga
  • Paneles de control: indican la presencia o ausencia de flujo de corriente a través de disyuntores y otros componentes

Características del producto

  • Salidas: interruptor de estado sólido NA o NC para circuitos de control de hasta 120 VCA/VCC, compatible con la mayoría de los sistemas de automatización
  • Autoalimentado: reduce los costos de instalación y operación
  • Tamaño compacto: ideal para aplicaciones con restricciones de espacio
  • Alta sensibilidad: detecta 0,5 A sin envolver el conductor alrededor del sensor varias veces

Interruptores de corriente de CA CurrentWatch de la serie ECSJ 

Interruptores de CA seleccionables por puente con salida de estado sólido.

Aplicaciones

  • Prueba electrónica de flujo: los interruptores accionados por corriente eliminan la necesidad de penetraciones múltiples en tuberías o conductos y son más confiables que los interruptores electromecánicos de presión o flujo
  • Transportadores: detectan atascos y sobrecargas
  • Circuitos de iluminación: más fáciles de instalar y más precisos que las fotocélulas
  • Ventiladores, bombas y elementos de calefacción: respuesta más rápida que los sensores de temperatura
  • Motores críticos
  • Equipo auxiliar

Características del producto

  • Opción de salidas de estado sólido NA o NC:
    • 1 A a 240 VCA
    • 0,15 A a 30 VCC
    • 15 A a 120 VCA
    • 3 A a 120 VCA
    • 0,15 A a 30 VCC, contacto doble
  • Autoalimentado: reduce los costos de instalación y operación
  • Punto de ajuste fácilmente ajustable: acelera el arranque y reduce el inventario
  • Cubiertas de núcleo sólido o dividido: elija la versión adecuada para su aplicación
  • Indicador LED: proporciona una indicación visual rápida del estado del contacto de salida
  • Patas de montaje integradas: proporcionan una instalación segura

Interruptores de corriente de CA CurrentWatch de la serie ECS7 

Interruptor de corriente de CA autocalibrante con salidas de estado sólido.

Aplicaciones

  • Bandas transportadoras: utilice modelos de sobrecarga de corriente para detectar atascos en la banda transportadora causados por escenarios como uno al lado del otro
  • Prueba electrónica de flujo: más confiable que la presión electromecánica o los interruptores de flujo, sin necesidad de penetraciones de tuberías o conductos
  • Protección de la bomba: proporciona indicación de sobrecarga (atascos) y carga insuficiente (pérdida de succión)

Características del producto

  • Autoalimentación y autocalibración: reduce los costos de instalación
  • Opciones de supervisión de estado, sobrecarga y ventana operativa: elija el estilo de funcionamiento que coincida con su aplicación
  • Salida universal: compatibilidad de CA o CC con cualquier sistema de automatización

Interruptores de corriente de CA CurrentWatch de la serie ECSTD

Interruptores de corriente de CA con retardo de tiempo.

Aplicaciones

  • Protección del motor: sirve como prueba de funcionamiento electrónica; detecta cambios de consumo de corriente en los motores cuando encuentran problemas como bombas en funcionamiento secas o fallas pendientes en los cojinetes; no es intrusivo y es menos costoso instalarlo que los sensores de flujo de presión diferencial o los interruptores térmicos
  • Corriente de alta irrupción o corriente de sobrecarga temporal: el temporizador de encendido/retardo ajustable permite un retardo de 0 a 15 segundos para eliminar los disparos molestos de las condiciones de alta irrupción o sobrecarga corta

Características del producto

  • Temporizador de encendido/retardo ajustable: se puede ajustar en el campo de 0 a 15 segundos para eliminar las alarmas molestas debido a la corriente de arranque o condiciones de sobrecorriente temporal
  • Opción de salidas de CA o universales NA/NC: valores nominales de contactos de 1,0 A a 240 VCA o salidas universales de 0,15 A a 240 VCA/VCC (modelos NA) y 0,2 A a 135 VCA/VCC (modelos NC) para usar con la mayoría de los sistemas de control de motores estándar
  • Mayor facilidad de instalación y uso: los modelos autoalimentados de núcleo dividido simplifican la instalación, la clasificación de CA de 1,0 A elimina la necesidad de un relé de retardo de tiempo y el LED de estado proporciona una indicación visual del disparo del punto de ajuste y la acción de contacto

Interruptores de corriente de CC CurrentWatch de la serie ECSD 

Interruptor de CC con salida de relé mecánico o de estado sólido.

Aplicaciones

  • Prueba electrónica de flujo: los interruptores accionados por corriente eliminan la necesidad de penetraciones múltiples en tuberías o conductos
  • Soldadores: indicación instantánea del estado del equipo
  • Motores de accionamiento grandes: proporcionan monitoreo para la protección contra pérdidas de campo
  • Fuentes de alimentación: detectan y señalan la condición de sobrecorriente antes de dañar el equipo
  • UPS: monitorea la salida de la batería
  • Equipo auxiliar

Características del producto

  • Opción de relé mecánico o salidas de estado sólido:
    • Relé SPDT (forma C), 5,0 A a 240 VCA o 30 VCC
    • Estado sólido, NA, 0,15  A a 240 VCA/VCC
  • Punto de ajuste fácilmente ajustable: acelera el arranque y reduce el inventario
  • Diseño compacto de una sola pieza: se adapta fácilmente a paneles de control atestados
  • Aislamiento de entrada: más seguro que las combinaciones de derivación/relé
  • Histéresis adaptable: la histéresis es el cinco por ciento del punto de ajuste, lo que permite un control más cercano que los interruptores de histéresis fijos 
  • Cubiertas de núcleo sólido

Sensores de corriente de CA CurrentWatch de la serie EAC

Sensor de corriente de CA con salidas analógicas y opciones de fuente de alimentación.

Aplicaciones

  • Equipo de automatización: lectura de corriente analógica para monitoreo remoto y alarmas de software
  • Registros de eventos: el sensor autoalimentado ayuda a conservar las baterías del registro de eventos
  • Medidores de panel: la conexión simple muestra el consumo de energía

Características del producto

  • Altamente preciso: el sensor de una sola pieza calibrado y adaptado en la fábrica es más preciso que las soluciones tradicionales de dos piezas instaladas en el campo
  • Respuesta promedio: el algoritmo de “respuesta promedio” proporciona una salida de RMS en ondas sinusoidales puras, perfecta para cargas de velocidad constante (lineales)
  • Rangos seleccionables por puente: la capacidad de cambiar los rangos de entrada reduce el inventario y elimina cero y alcance
  • Aislamiento: la salida se aísla magnéticamente de la entrada para la seguridad y la eliminación de la pérdida por inserción (caída de voltaje)

Sensores de corriente RMS CurrentWatch de la serie EACR 

Detección de corriente de CA de RMS verdadero con salida de 4 mA a 20 mA.

Aplicaciones

  • Cargas controladas por VFD: el monitoreo de la salida de VCC indica cómo están funcionando el motor y la carga conectada
  • Cargas controladas por SCR: medición precisa de SCR de ángulo de fase encendido o encendido por ruptura (proporcionados por tiempo), con medición de corriente más rápida que los sensores de temperatura
  • Fuentes de alimentación de conmutación y balastras electrónicos: la detección de RMS es la forma más precisa de medir la fuente de alimentación o la alimentación de entrada de balastras

Características del producto

  • Salida de RMS verdadero: la tecnología de verdadero valor eficaz es precisa en formas de onda distorsionadas como salidas para VFD o SCR
  • Rangos seleccionables por puente: reduce el inventario y elimina cero y alcance 
  • Aislamiento: la salida se aísla magnéticamente de la entrada para la seguridad y la eliminación de la pérdida por inserción (caída de voltaje)

Sensores de corriente de CC CurrentWatch de la serie EDC

Sensores de falla a tierra con salidas de relé de estado sólido o mecánico.

Aplicaciones

  • Protección del personal (normalmente 5 mA): detecta condiciones sensibles de falla a tierra, que podrían causar lesiones a las personas, y funciona como un sensor y disparador de alarma cuando se aplica como una entrada a un sistema de protección de falla a tierra general
  • Protección de equipos (generalmente 10 o 30 mA): para aplicaciones en las que la protección del personal no es la principal preocupación, una mayor capacidad de punto de ajuste ayuda a eliminar los disparos molestos y, al mismo tiempo, proporciona una detección adecuada de fallas a tierra para proteger los componentes electrónicos de la máquina

Características del producto

  • Amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de aplicación: NA o NC, relevadores mecánicos o de estado sólido, contactos normalmente energizados o normalmente desenergizados
  • Opciones de punto de ajuste que maximizan la facilidad de uso y la flexibilidad de aplicación: puntos de ajuste de 5 mA, 10 mA o 30 mA seleccionables en campo en los modelos "Tri-set" de EGF hacen que los ajustes del usuario sean rápidos, seguros y convenientes
  • Compatible con equipos estándar: aplicación en sistemas monofásicos y trifásicos, ideal para usar con disyuntores de desconexión de bypass y aislado magnéticamente del circuito monitoreado y la alimentación de control

Sensores de falla a tierra a prueba de explosión CurrentWatch de la serie EGF

Sensores de falla a tierra con salidas de relé de estado sólido o mecánico.

Aplicaciones

  • Protección del personal (normalmente 5 mA): detecta condiciones sensibles de falla a tierra, que podrían causar lesiones a las personas, y funciona como un sensor y disparador de alarma cuando se aplica como una entrada a un sistema de protección de falla a tierra general
  • Protección de equipos (generalmente 10 o 30 mA): para aplicaciones en las que la protección del personal no es la principal preocupación, una mayor capacidad de punto de ajuste ayuda a eliminar los disparos molestos y, al mismo tiempo, proporciona una detección adecuada de fallas a tierra para proteger los componentes electrónicos de la máquina

Características del producto

  • Amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de aplicación: NA o NC, relevadores mecánicos o de estado sólido, contactos normalmente energizados o normalmente desenergizados
  • Opciones de punto de ajuste que maximizan la facilidad de uso y la flexibilidad de aplicación: puntos de ajuste de 5 mA, 10 mA o 30 mA seleccionables en campo en los modelos "Tri-set" de EGF hacen que los ajustes del usuario sean rápidos, seguros y convenientes
  • Compatible con equipos estándar: aplicación en sistemas monofásicos y trifásicos, ideal para usar con disyuntores de desconexión de bypass y aislado magnéticamente del circuito monitoreado y la alimentación de control

Sensores de falla a tierra CurrentWatch de la serie EGFL

Sensores de falla a tierra con relevadores mecánicos.

Aplicaciones

  • Protección del personal (generalmente 5 mA): detecta condiciones sensibles de falla a tierra, que podrían causar lesiones a las personas
  • Protección de equipos (generalmente 10 o 30 mA): para aplicaciones en las que la protección del personal no es la principal preocupación, una mayor capacidad de punto de ajuste ayuda a eliminar los disparos molestos
  • Reglamentario: cumple con los requisitos estipulados por los grupos regulatorios gubernamentales e industriales para la detección de fallas a tierra

Características del producto

  • Amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de aplicación: relevadores mecánicos, contactos normalmente energizados o normalmente desenergizados
  • Opciones de punto de ajuste que maximizan la facilidad de uso y la flexibilidad de aplicación: puntos de ajuste de 5 mA, 10 mA o 30 mA seleccionables en campo en los modelos "Tri-set" de EGFL hacen que los ajustes del usuario sean rápidos, seguros y convenientes
  • Compatible con equipos estándar: aplicación en sistemas monofásicos y trifásicos, ideal para usar con disyuntores de desconexión de bypass y aislado magnéticamente del circuito monitoreado y la alimentación de control
Descargar enlaces
X
Download Close