Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Paneles de bomba dúplex

Los paneles de bomba dúplex de Eaton son controladores con o sin desconexión y están diseñados para cumplir con el requisito de dos bombas alternantes en instalaciones críticas. Todos los paneles de bomba dúplex se proporcionan de manera estándar con dos arrancadores magnéticos trifásicos y un alternador automático para proporcionar el mismo desgaste de las bombas. Durante los períodos de alta demanda, ambas bombas funcionarán.

Características principales de los paneles de bomba dúplex

  • FVNR no combinado o combinado con desconexión de tipo brida (sin fusible, fusible o disyuntor)
  • Clasificado para motores de hasta 100 hp a 480 V
  • Disponible con relevadores de sobrecarga de estado sólido (C440 o C441) o bimetálicos intercambiables (C306)
  • Gabinete completo que ofrece NEMA Tipo 1, 3R, 4, 4X, 7/9 y 12
Especificaciones

Selección de número de catálogo

Paneles de bomba dúplex Freedom

Descargar enlaces
X
Download Close
Eche un vistazo a todos los paneles de bomba de Eaton.