Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Controladores lógicos programables EasyE4 nano

Piense de manera diferente acerca del control sin esfuerzo

El PLC easyE4 tiene 12 E/S y puede expandirse a una red de hasta 188 puntos de E/S, lo que proporciona la solución ideal para iluminación, gestión energética, control industrial, irrigación, control de bombas, HVAC y automatización del hogar. En cualquier aplicación, el easyE4 compacto y flexible permite sistemas de control que son eficientes y fáciles de implementar. Después de la instalación de easyE4, los cambios se logran fácilmente a través de la programacion frente al panel, lo que elimina la necesidad de cambiar el cableado y minimiza el tiempo de inactividad. Obtenga un control sin esfuerzo con el easyE4.

Funciones principales de los controladores lógico programable nano easyE4

  • Máxima flexibilidad, con hasta 11 módulos de expansión local por unidad base
  • Las 188 entradas/salidas disponibles dentro de un único sistema easyE4 proporcionan cobertura para una amplia gama de aplicaciones
  • Un producto compacto con un amplio rango de voltaje (CC, CA y UC)
  • Las unidades base con diferentes tipos de voltaje pueden combinarse según sea necesario por medio de los módulos de expansión disponibles, lo que hace que el manejo de los dispositivos easyE4 sea aún más fácil
  • La interfaz Ethernet integrada permite una amplia gama de opciones de comunicación
  • Un entorno de programación fácil de usar con cuatro lenguajes de programación (ST, FBD, LD, EDP) para elegir
  • Varias opciones de pantalla y visualización, la pantalla integrada, el servidor web y las opciones de Ethernet hacen que sea posible la visualización en dispositivos móviles
  • La tarjeta micro SD integrada facilita el registro de datos y las pantallas de inicio personalizadas
  • Pantalla con tres colores de fondo (rojo, verde, blanco) para visualizar diferentes estados del dispositivo
  • El reloj en tiempo real y los servicios Ethernet garantizan una indicación de fecha y hora altamente precisa
  • La función de interrupción permite un reconocimiento rápido de eventos y tiempos de respuesta rápidos
  • Módulos de comunicación disponibles para protocolos de bus de campo como Modbus RTU y Smartwire-DT

Soluciones de software escalables - easySoft

El software easySoft de Eaton se utiliza para programar controladores y pantallas fáciles. El software proporciona entrada de diagrama de circuito, edición y los diagramas se pueden mostrar en el formato deseado. Una herramienta integrada de simulación fuera de línea permite a los usuarios probar un diagrama de circuito antes de la puesta en servicio. Admite usuarios que configuran, programan y definen parámetros para todos los relés inteligentes y crean funciones de visualización para las pantallas MFD.

Piense de manera diferente acerca del control sin esfuerzo

¿Se enfrenta a PLC que han agotado sus capacidades y están aumentando sus costos? Descubra cómo easyE4 puede ayudar a reducir los tiempos de ensamblae y los costos de la máquina. Esta serie de próxima generación de controladores lógicos programables proporciona una comunicación Ethernet rápida y alta flexibilidad en la programación de aplicaciones de texto estructurado. 

¡Conviértase en un experto en control de maquinaria!

La meta de Eaton es mejorar sus conocimientos del producto, las capacidades de solución de problemas y el uso seguro del producto de control de maquinaria. Desde los principiantes que aumentan sus conocimientos hasta los expertos que necesitan un recordatorio, Eaton ofrece una variedad de capacitación autoguiada, virtual y dictada por un instructor para satisfacer sus necesidades individuales.

¿Ya está listo para hacer el pedido?

Use nuestra herramienta BUSCAR UN DISTRIBUIDOR para encontrar un distribuidor cerca de su domicilio.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close