Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Termostatos a prueba de explosiones HRC

Los termostatos HRC de la División Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para voltaje de línea de servicio pesado para controlar bobinas de ventilador, ventiladores, arrancadores de motor, válvulas, contactores y motores de circulación en sistemas de calefacción y/o refrigeración.

Las aplicaciones incluyen atmósferas peligrosas específicas como refinerías de petróleo, plantas químicas, plantas de fabricación de pintura y barniz, ciertas áreas de acabado de metales peligrosos, ubicaciones de procesamiento de carbón, graneros y plantas de procesamiento de granos

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC:

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III

Estándar UL

  • UL1203
Estándar CSA
  • C22.2 n.° 30
Clasificaciones ambientales
  • NEMA/EEMAC, 7CD, 9EFG, 12

Características de diseño

Termostato HRC con control Honeywell:

  • Un interruptor a presión de servicio pesado se monta en el gabinete; el elemento sensible a la temperatura se monta en la superficie externa de la cubierta y acciona el interruptor a través de un eje y un mecanismo de cojinete
  • Una perilla externa permite ajustar la temperatura dentro del rango calibrado; la perilla es extraíble para evitar ajustes no autorizados; el ambiente de la habitación se indica en el termómetro en la parte delantera

Termostato bimetálico HRC:

  • Elemento sensor bimetálico de acción rápida, confiable y no afectado por la altitud
  • Diseño compacto y liviano que facilita la instalación
  • Sin piezas expuestas de cobre o latón para una excelente resistencia a la corrosión
  • Diseño pasante para una fácil instalación
  • Exterior duradero completamente de aluminio
  • Disponible para aplicaciones de solo calefacción o calefacción o refrigeración/ventilación

Materiales estándar

  • Aleación de hierro de feraloy (termostato HRC con control Honeywell); aluminio sin cobre (termostato bimetálico HRC)
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close