Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Relés de seguridad

Los relés de seguridad están diseñados para monitorear de manera confiable las señales de los dispositivos de seguridad y apagarse rápidamente en una emergencia. Los relés de seguridad ESR5 de Eaton proporcionan una seguridad óptima y una alta confiabilidad para la maquinaria de la planta. El ESR5 permite que las aplicaciones cumplan con las clasificaciones de seguridad más altas de acuerdo con EN954-1, EN ISO 13849-1 hasta PL e así como IEC 62061 hasta SILCL 3.

Funciones principales para relés de seguridad

  • Adecuado para aplicaciones globales con certificaciones de seguridad UL, cUL y TÜV
  • Los terminales roscados enchufables proporcionan un reemplazo rápido y libre de fallas
  • Las versiones de voltaje múltiple (24 VCA/VCC a 230 VCA/VCC) ofrecen una gama flexible de aplicaciones
  • Las expansiones de contactos retardadas y no retardadas se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones
  • Compatible con paradas de emergencia, tiradores de cuerda, estaciones de control a dos manos, cortinas de luz (OSSD), dispositivos de activación de portones e interruptores de seguridad
Especificaciones

Selección de productos
 

Descripción general técnica

safety-relays-product-selection.JPG
Descargar enlaces
X
Download Close