Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Calentadores y termostatos

Calefactor eléctrico a prueba de explosiones XC

Los calefactores eléctricos a prueba de explosiones XC de la División Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para el calor de reserva para evitar la pérdida de calor del proceso en áreas donde hay presencia de líquidos, gases o vapores inflamables.

Para ubicaciones dañadas que incluyen: refinerías de petróleo, depósitos de gasolina, áreas que utilizan líquidos inflamables para limpiar piezas en tanques de inmersión, plantas petroquímicas, áreas de pintura en aerosol, celdas de combustible de hidrógeno y baterías de almacenamiento de energía, entre otras.

Certificaciones y cumplimientos

NEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B*, C, D

IEC

  • Clase I, Zonas 1 y 2, Grupo IIB + H2*

Estándar UL

  • UL823

Estándar CSA

  • C22.2 n.° 25, 30, 46

Clasificaciones ambientales

  • NEMA 7B*CD
  • Código de temperatura: T2A: 280 °C (536 °F)

*Las aplicaciones de hidrógeno solo se aplican a calentadores sin termostatos incorporados.

Características de diseño

  • El gabinete con superficie inclinada evita que los objetos que restringen el flujo de aire se coloquen en la parte superior.
  • Diseño resistente a la corrosión sin cobre ni latón expuestos, adecuado para entornos con H2S.
  • El flujo de aire de alta velocidad calienta el área más rápido con una mejor distribución del calor.
  • Gabinete de acero calibre 14 para una confiabilidad resistente.
  • Las longitudes cortas de los gabinetes ocupan menos espacio en la pared y el piso.
  • Termostato incorporado opcional (Clase I, División 1, Grupos C, D y Zona 1, modelos de grupo IIB) que reduce los costos de instalación en campo.
  • Los elementos calefactores Incoloy 840 tienen una vida útil más prolongada.
  • Las aletas de la placa de aluminio con relieve radial se deforman menos para una mejor transferencia de calor.
  • Soportes de montaje de acero galvanizado para una instalación rápida.

Materiales estándar

  • Elementos calefactores: cable de resistencia incrustado en un refractario de óxido de magnesio y recubierto en un tubo Incoloy 840.
  • Ensamblaje de tubo con aletas: tubo de aluminio con aletas de placa de aluminio con relieve radial.
  • Gabinete: paneles frontales y laterales de acero con recubrimiento de pintura electro-estática verde-gris calibre 14 (0,075"/1,90 mm), panel posterior de acero galvanizado
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close