El aparellaje eléctrico de voltaje medio (MVS) con interruptor de carga de Eaton proporciona una protección segura y confiable contra fallas y conmutación. Diseñado para aplicaciones donde no se necesita un funcionamiento de ciclo de trabajo alto, el conjunto de gabinete metálico está compuesto por interruptor, colector y fusibles de 27 kV. El MVS ofrece una subestación de control rentable con características vitales para la seguridad y coordinación, y está diseñado para cumplir con los requisitos de múltiples industrias.
Disponibles en forma independiente o en línea, con configuraciones para interiores y exteriores
Cumple con o supera la norma IEEE C37.20.3 para aparamenta encapsulada de metal
Cumple con o supera las normas NEMA SG5 y NEMA SG6
El mecanismo de apertura rápida acciona las cuchillas del interruptor a alta velocidad en posición abierta o cerrada
Los interruptores pueden suministrarse con mecanismos de operación manual o eléctrica y con o sin fusibles primarios
Puede eliminar la necesidad de ropa protectora alrededor del perímetro del equipo de distribución eléctrica
Los interbloqueos de puerta garantizan que el interruptor y los paneles de fusibles permanezcan cerrados a menos que el interruptor esté abierto
La ventana de visualización proporciona una confirmación clara y visible de los contactos del interruptor desconectador
El funcionamiento del interruptor a través de la puerta se proporciona para mantener la protección resistente al arco eléctrico mientras se opera el interruptor
Desplácese para ver varias imágenes de la subestación de control eléctrica de voltaje medio de 27 kV
VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO | 27 kV | |
CORRIENTE CONTINUA | 600 A | |
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN | Hasta 40 kA rms simétrico | |
NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) | Clase de 27 kV, pico de 125 kV |
NORMA ANSI/IEEE | C37.20.3, C37.57 | |
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) | SG-5 | |
CSA | C22.2 N.° 31 | |
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS | UL, CSA o CSAUS disponibles para la mayoría de las capacidades | |
CALIFICACIÓN SÍSMICA | IBC, CBC |
ACCESO | Opciones frontales y posteriores | |
MEDIO DE AISLAMIENTO | Aire | |
AISLAMIENTO DEL COLECTOR | Opcional | |
SOPORTES DEL COLECTOR | Epoxi de arrastre alto | |
TIPO DE GABINETE | Interior y exterior | |
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA) | 122 cm (48") de ancho x 203 cm (80") de prof. x 258 cm (101,5") de alto |
DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN | Interruptor fusible | |
MONTAJE DE DISPOSITIVOS | Fijo |
PESO | 1043 kg (2300 lb) | |
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Obtenga información sobre los conceptos fundamentales de la subestación de control de voltaje medio