Descargar documento () de 20

Fusible del capacitor

Los fusibles de la serie Cooper Power de Eaton están disponibles en una amplia variedad de capacidades de kV y amperios para usar en configuraciones de bancos de bloques de capacitores horizontales y verticales. El fusible del capacitor de tipo expulsión montado en bus proporciona una protección económica y altamente confiable para bancos de capacitores donde se requiere una capacidad de interrupción de energía media. En caso de una falla del capacitor, el exceso de corriente fluirá a través del fusible de la unidad defectuosa. El fusible del capacitor NXC es un dispositivo de compensación de rango completo, limitador de corriente y no expulsión. 

Diseño de expulsión
Rentable
Diseño limitador de corriente
Mayor protección contra corriente de falla
Protección del capacitor
Confiabilidad mejorada

Características principales

  • La mayor latitud en el diseño del banco de capacitores ahora es posible con el fusible de capacitor limitador de corriente para exteriores NXC
  • Amplia variedad de capacidades de kV y amperios de fusible de expulsión para usar en configuraciones de bancos de bloques de capacitores horizontales y verticales
  • El tubo del fusible de expulsión está construido con fibra de grado óseo envuelto en fibra de vidrio bobinada de filamento unida con epoxi o fenólico de grado XX
  • Los resortes eyectores de los fusibles de expulsión están diseñados para controlar el movimiento lateral del conductor del fusible durante la expulsión. Si no se controla el movimiento lateral, el conductor puede golpear unidades capacitivas adyacentes, lo que trae como resultado un funcionamiento innecesario del fusible y posibles fallas del capacitor

Fusible de expulsión para una protección confiable del banco de capacitores

El fusible de expulsión de la serie Cooper Power ofrece protección económica altamente confiable para bancos de capacitores donde se requiere capacidad de interrupción de energía media.

Proporciona opciones de protección más pequeñas y económicas

El uso del fusible X-Limiter de la serie Cooper Power de Eaton como fusible conectado en directo del capacitor (especialmente para bancos cerrados o interiores), proporciona un fusible limitador de corriente de rango completo que requiere un mínimo de espacio de montaje para un paquete de bajo costo más pequeño. Estas unidades se montan directamente en el bus del capacitor para minimizar los requisitos de espacio y el costo de montaje. El fusible incorpora un indicador de operación de vista alta para localizar rápidamente las unidades capacitivas con fallas.

Fusibles NXC para protección de capacitores

La mayor latitud en el diseño del banco de capacitores ahora es posible con los fusibles del capacitor limitadores de corriente para exteriores de la serie NXC de Cooper Power.
Especificaciones

Capacidades eléctricas del fusible de expulsión del capacitor

    Número de catálogo
       
    Configuración de montaje del capacitor
    Capacidad de interrupción de prefrecuencia de potencia (amperios)
Tensión nominal máxima del fusible (kV)
Tensión nominal del capacitor (kV)
Vertical
Horizontal
Corriente nominal (amperios)
Capacidad de interrupción (joules)
Simétrico
Asimétrico
8,7
De 2,4 a 8,32
FN 5B1**
  50 %
10000
7100
10000
8,7
De 2,4 a 8,32
FN10B5
FN13B3
50 %
15000
3600
5000
8,7
De 2,4 a 8,32
FN20B1
FN19B1
80 %
15000
3600
5000
15
De 9,96 a 15,2
FN11B1***
FN14B1*** 
50 %
15000
3600
5000
23
De 19,92 a 21,6
FN11B1***
FN14B1***
50 %
15000
1800
2500
**FN5B1 es la única unidad que utiliza bronce chapado en estaño: todas las demás utilizan aluminio
***Los fusibles de expulsión FN11B1 y FB14B1 tienen doble capacidad para 15 y 23 kV

Características eléctricas del fusible conectado en directo del capacitor

Tipo de fusible
Gama completa
Corriente de interrupción máxima
RMS de 50 000 A simétrico

Capacidades de corriente recomendadas para fusibles conectados en directo del capacitor (amperios)

Recomendación de aplicación de capacitor monofásico
Tensión nominal del capacitor
Tensión nominal del fusible (kV)
50 kVAR
100 kVAR
150 kVAR
200 kVAR
300 kVAR
400 kVAR
500 kVAR
Tensión del fusible (A)
2400
4,3
35
65
100
130*
200*


2770
35
65
100
130*
200*


4160
18
65
65
75
130*
150*
200*
4800
5,5
        125 (4) 
125 (4)
160 (4)* 
4800
18
40
50 %
65
130*
130*

6640
8,3
12
25 
40
50 %
80 %
100
125 
7200
12
25 
40
50 %
65
100
125 
7620
12
20
30
40
65
80 %
100
7960
10
20
30
40
65
80 %
100
8320
10
18
30
40
65
80 %
100
9960
15,5
10
18
25
40
50 %
65
80 %
12470

12
18
25
40
50 %
65
13280

12
18
25
40
50 %
65
13800

12
18
25
40
50 %
65
14400

12
18
25
40
50 %
65
19920
23,0


12
18
25
40
40
21600


12
18
25
30
40
1. Todos los fusibles cumplen con las curvas de ruptura del tanque de “zona segura” para capacitores de media tensión, de servicio normal, de servicio pesado y de servicio extremo o similares
2. Aplicación de fusible basada en el 150 % de la corriente del capacitor
3. Los fusibles no requieren reducción de potencia para ambientes por debajo de 100 °C
4. Utilice un fusible de 8,3 kV
5. El asterisco (*) indica un conjunto de fusibles paralelos

Recomendaciones de fusibles del capacitor limitadores de corriente de rango completo NXC

Capacidad de tensión del capacitor o de la unidad
Tensión nominal del fusible (kV)
50 kVar*
100 kVar
150 kVar
200 kVar
300 kVar
400 kVar
2400
8,3
30
65
90**


– 
2770
8,3
25 
65
80**


– 
4160
8,3
18
40
65
65

– 
4800
8,3
18
30
45
65

– 
6640
8,3
18
25 
40
45
65
90**
7200
8,3
18
25 
30
40
65
80** 
7620
8,3
18
18
30
40
65
80** 
7960
8,3
18
18
30
40
65
80** 
8320
15,5
10
18
25
35
50**
70** 
9960
15,5
10
18
25
30
50**
60**
12470
15,5

12
18
25
35
50**
13280
15,5

12
18
25
35
50**
13800
15,5

10
18
25
30
50**
14400
15,5

10
18
25
30
50**
19920
23,0

12
12
18
25
36**
21600
23,0

12
12
18
25
25
*Para los capacitores de 50 kVar, es difícil elegir fusibles de tamaño razonable que soportarán la descarga de I2t. Esto ocurre debido al hecho de que la resistencia I2t disminuye exponencialmente con la capacidad de eslabón fusible en lugar de linealmente. En consecuencia, las recomendaciones de fusibles del capacitor de 50 kVar solo cubren aquellas unidades con voltajes de hasta 9960 V
**Indica 2 fusibles en paralelo
Descargar enlaces
X
Download Close