La línea de productos MV-AutoVAR de Eaton está compuesta por bancos de capacitores de media tensión con gabinete metálico para aplicaciones con diversos factores de potencia de la planta. Este sistema de condensador, que está alojado dentro de un gabinete modular NEMA 3R, cambia automáticamente las etapas de capacitancia de entrada y salida en función de la información recopilada por el controlador de factor de potencia en el panel de control de puerta en puerta.
| Voltaje | de 2300 a 14 400 V |
| Certificaciones | ANSI IEEE NEC NESC CSA (cuando se especifique) |
| Filtros desintonizados | Filtros estándar desintonizados a 4,2, 4,4, 4,6 o 4,7 |
| Supresores de rayos | Clase de servicio pesado de distribución estándar, clase de estación o intermedia opcional |
| Conmutador de vacío | 15 kV, dieléctrico sólido o de aceite Certificado según ANSI C37.66 |
| Unidades de condensador de alta resistencia | Capacidad de sobrevoltaje de rms continua del 125 %, capacidad de manejo de fallas de 15 000 A, capacidad de resistencia de corriente transitoria de 100 kA, funcionamiento a temperatura ambiente de 131 ºF (55 ºC) y capacidad de sobrevoltaje pico del 135 % |
| Puerta de enlace de comunicaciones | Puerta de enlace Eaton Power Xpert integrada para el monitoreo remoto del controlador tipo CM a través de ethernet |