Descargar documento () de 20
Condensadores de corrección de factor de potencia

Unipak

Unipak de Eaton es un banco de capacitores de factor de potencia fusionado fijo de bajo voltaje para uso en aplicaciones industriales pesadas con una carga estable donde la capacitancia fija puede proporcionar el medio de corrección más efectivo. Con fusibles reemplazables opcionales, luces indicadoras para fusibles liberados y servicio en interiores/exteriores, este condensador de tamaño pequeño puede adaptarse a las necesidades específicas de su aplicación. 

Un banco de capacitores diseñado para durar

El Unipak cuenta con un diseño de vida útil de veinticinco años con una garantía de dos años en las celdas de capacitor para unidades con celdas de servicio normal o una garantía de cinco años en las celdas de condensador para unidades con celdas de servicio pesado.
Especificaciones

Especificaciones del banco de capacitores fijos de baja tensión Unipak

Temperatura de operación

de -40 °F a +115 °F

(de ­-40 °C a +46 °C)

Temperatura de almacenamiento

(de -40 °F a +131 °F)

(de -40 °C a +55 °C)

Certificaciones

UL 810

CSA C22.2 n.° 190

Montaje Unidades de montaje en pared (hasta C2) y de montaje en piso disponibles
Fusión estándar
Código de tamaño A1 Tres fusibles tipo Midget con capacidad de interrupción de 100 000 A
Código de tamaño A2 y mayor Fusibles de tipo hoja ranurada con capacidad de interrupción de 200 000 A, fusibles montados en bujes separadores, conectores sin soldadura para una conexión fácil de conductores de línea de entrada
Luces indicadoras de fusibles Las luces indicadoras rojas, de neón, con fusible liberado, están protegidas por un protector transparente resistente a la intemperie
Opciones

Unidades sin fusibles disponibles, tamaños seleccionados

Celdas de capacitor de alta resistencia, tamaños seleccionados

Cuadro de selección de modelo de unidad no fusionada Unipak

Número de catálogo kVAR

Corriente nominal

(amperios)

Gabinete Peso del envío
240 VCA
123PMURF 1 2,4 A1 18 (8)
1X23PMURF 1,5 3,6 A1 18 (8)
223PMURF 2 4,8 A1 19 (9)
2X23PMURF 2,5 6 A1 19 (9)
323PMURF 3 7,2 A1 19 (9)
423PMURF 4 9,6 A1 20 (9)
523PMURF 5 12 A2 29 (13)
623PMURF 6 14,4 A2 29 (13)
7X23PMURF 7,5 18 A2 30 (14)
823PMURF 8 19,2 A2 31 (14)
1023PMURF 10 24 A2 31 (14)
12X23PMURF 12 30 A2 32 (14)
1523PMURF 15 36 A2 33 (15)
17X23PMURF 17,5 42 B1 44 (20)
2023PMURF 20 48 B1 45 (20)
22X23PMURF 22,5 54 B1 46 (21)
2523PMURF 25 60 B1 46 (21)
3023PMURF 30 72 B1 47 (21)
32X23PMURF 32,5 78 C1 47 (22)
3523PMURF 35 84 C1 48 (22)
37X23PMURF 37,5 90 C1 60 (27)
4023PMURF 40 96 C1 64 (29)
42X23PMURF 42,5 102 C1 65 (30)
4523PMURF 45 108 C1 66 (30)
5023PMURF 50 % 120 C1 68 (31)
6023PMURF 60 144 C1 69 (31)
7023PMURF 70 168 C2 99 (45)
7523PMURF 75 180 C2 100 (46)
8023PMURF 80 192 C2 101 (46)
9023PMURF 90 216 C2 103 (47)
10023PMURF 100 % 240 D1 104 (47)
12023PMURF 120 288 D1 133 (60)
14023PMURF 140 336 E1 137 (62)
15023PMURF 150 USD 360 E1 140 (64)
16023PMURF 160 384 E1 175 (80)
18023PMURF 180 432 E1 182 (83)
20023PMURF 200 480 E1 189 (86)
480 V CA
1X43PMURF 1,5  1,8  A1  17 (8)
243PMURF 2,4  A1  18 (8)
2X43PMURF 2,5  A1  18 (8)
343PMURF 3,6  A1  19 (9)
443PMURF 4,8  A1  19 (9)
543PMURF 6 A1 19 (9)
643PMURF 7,2  A1  19 (9)
7X43PMURF 7,5 9 A1  20 (9)
843PMURF 8 9,6 A1  20 (9)
943PMURF 9 10,8 A1  20 (9)
1043PMURF 10 12 A1  20 (9)
12X43PMURF 12,5 15 A2 29 (13)
1543PMURF 15 18 A2 29 (13)
17X43PMURF 17,5 21 A2 30 (14)
2043PMURF 20 24 A2 31 (14)
22X43PMURF 22,5 27 B1 44 (20)
2543PMURF 25 30 A2 32 (15)
27X43PMURF 27,5 33 B1 44 (20)
3043PMURF 30 36 B1 44 (20)
32X43PMURF 32,5 39 B1 45 (20)
3543PMURF 35 42 B1 45 (20)
37X43PMURF 37,5 45 B1 46 (21)
4043PMURF 40 48 B1 46 (21)
42X43PMURF 42,5 51 B1 47 (21)
4543PMURF 45 54 B1 47 (22)
5043PMURF 50 % 60 B1 48 (22)
5543PMURF 55 66 C1 48 (22)
6043PMURF 60 72 C1 48 (22)
6543PMURF 65 78 C1 64 (29)
7043PMURF 70 84 C1 65 (30)
7543PMURF 75 90 C1 65 (30)
8043PMURF 80 96 C1 66 (30)
8543PMURF 85 102 C1 68 (31)
9043PMURF 90 108 C1 68 (31)
10043PMURF 100 % 120 C1 69 (31)
12043PMURF 120 144 C2 69 (31)
12543PMURF 125 150 USD C2 99 (45)
14043PMURF 140 168 C2 100 (46)
15043PMURF 150 USD 180 C2 101 (46)
16043PMURF 160 192 D1 103 (47)
18043PMURF 180 216 D1 104 (47)
20043PMURF 200 240 D1 137 (62)
22543PMURF 225 270 D1 140 (64)
25043PMURF 250 USD 300 USD E1 170 (77)
30043PMURF 300 USD 360 E1 175 (80)
35043PMURF 350 USD 420 E1 182 (83)
40043PMURF 400 USD 480 E1 189 (86)
600 VCA
563PMURF 5 4,9 A1 19 (9)
7X63PMURF 7,5 7,4 A1 19 (9)
1063PMURF 10 9,8 A1 20 (9)
12X63PMURF 12,5 12,3 A1 20 (9)
1563PMURF 15 14,7 A2 29 (13)
17X63PMURF 17,5 17,2 A2 29 (13)
2063PMURF 20 19,6 A2 30 (14)
22X63PMURF 22,5 22,1 B1 44 (20)
2563PMURF 25 24,5 B1 31 (14)
27X63PMURF 27,5 27 B1 44 (20)
3063PMURF 30 29,4 B1 45 (20)
32X63PMURF 32,5 31,9 B1 45 (20)
3563PMURF 35 34,3 B1 46 (21)
37X63PMURF 37,5 36,8 B1 46 (21)
4063PMURF 40 39,2 B1 47 (21)
42X63PMURF 42,5 41,7 B1 47 (22)
4563PMURF 45 44,1 B1 48 (22)
5063PMURF 50 % 49 B1 48 (22)
5563PMURF 55 53,9 C1 64 (29)
6063PMURF 60 58,8 C1 64 (29)
6563PMURF 65 63,7 C1 65 (30)
7063PMURF 70 68,6 C1 65 (30)
7563PMURF 75 73,5 C1 66 (30)
8063PMURF 80 78,4 C1 68 (31)
8563PMURF 85 83,3 C1 68 (31)
9063PMURF 90 88,2 C1 69 (31)
10063PMURF 100 % 98 C1 69 (31)
12063PMURF 120 117,6 C2 99 (45)
12563PMURF 125 122,5 C2 100 (46)
14063PMURF 140 137,2 C2 101 (46)
15063PMURF 150 USD 147 C2 103 (47)
16063PMURF 160 156,8 D1 135 (61)
18063PMURF 180 176,4 D1 137 (62)
20063PMURF 200 196 D1 140 (64)
22563PMURF 225 220,5 D1 143 (65)
25063PMURF 250 USD 245 E1 170 (77)
30063PMURF 300 USD 294 E1 175 (80)
35063PMURF 350 USD 343 E1 182 (83)
40063PMURF 400 USD 392 E1 189 (86)

Unipak con tabla de selección de modelo de celdas de capacitor de servicio pesado

Número de catálogo kVAR

Corrientes nominales

(amperios)

Tamaño de caja

Peso del envío

libras (mm)

240 V
1523HURF 15 36 B1 38,4 (17)
2523HURF 25 60 B1 38,4 (17)
3023HURF 30 72 C1 55,2 (25)
5023HURF 50 % 120 C1 57,6 (26)
6023HURF 60 144 C2 100,8 (46)
7523HURF 75 180 C2 104,4 (47)
10023HURF 100 % 240 D1 136,8 (62)
12523HURF 125 300 USD E1 189,6 (86)
480 V
1543HURF 15 18 B1 25,2 (11)
2543HURF 25 30 B1 37,2 (17)
3043HURF 30 36 B1 38,4 (17)
5043HURF 50 % 60 C1 39,6 (18)
6043HURF 60 72 C1 52,8 (24)
7543HURF 75 90 C2 55,2 (25)
10043HURF 100 % 120 C2 57,6 (26)
12543HURF 125 150 USD D1 100,8 (46)
15043HURF 150 USD 180 D1 104,4 (47)
20043HURF 200 240 E1 136,8 (62)
25043HURF 250 USD 300 USD E1 186,0 (84)
600 V
1563HURF 15 14,7 B1 37,2 (17)
2563HURF 25 24,5 B1 38,4 (17)
3063HURF 30 29,4 B1 39,6 (18)
5063HURF 50 % 49 C1 55,2 (25)
6063HURF 60 58,8 C1 57,6 (26)
7563HURF 75 73,5 C2 100,8 (46)
10063HURF 100 % 98 C2 104,4 (47)
12563HURF 125 122,5 D1 136,8 (62)
15063HURF 150 USD 147 D1 136,8 (62)
20063HURF 200 196 E1 186,0 (84)
25063HURF 250 USD 245 E1 189,6 (86)

Tabla de fusibles de repuesto

240 V  480 V 600 V Amperios fusibles Número de pieza del fusible de Eaton
Menos de 6 Menos de 11 Menos de 15 N/A Comuníquese con el centro de recursos técnicos de Eaton al 1-800-809-2772, opción n.º 4, opción n.º 2.
6 N/A 15,00 35 SP030217-0031A
7,5 y 8 de 11 a 15 17,5 y 20 50 % SP030217-0031B
de 9 a 11 17,5 y 20 de 22,5 a 27,5 60 SP030217-0031C
12,5 de 22,5 a 27,5 de 30 a 35 80 SP030217-0031D
15 y 17,5 de 30 a 35 de 37,5 a 42,5 100 % SP030217-0031E
20 de 37,5 a 42,5 de 45 a 52,5 125 SP030217-0031F
22,5 y 25 de 45 a 52,5 de 55 a 65 150 USD SP030217-0031G
27,5 55 70 175 SP030217-0031H
de 30 a 32,5 de 60 a 70 de 75 a 85 200 SP030217-0031J
de 35 a 42,5 de 75 a 85 90 y 100 250 USD SP030217-0031K
de 45 a 50 de 90 a 100 120 300 USD SP030217-0031L
Más de 60 Más de 100 Más de 120 N/A Comuníquese con el centro de recursos técnicos de Eaton al 1-800-809-2772, opción n.º 4, opción n.º 2.

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close