Descargar documento () de 20
Soportes y hardware auxiliares

Soluciones de conexión a tierra

Eaton ofrece múltiples opciones para crear una trayectoria de conexión a tierra entre los equipos o consolidar las conexiones a tierra en bastidores y otros equipos dentro de un servidor, red o sala de telecomunicaciones.   Nuestros kits están disponibles como un kit por bastidor para facilitar el abastecimiento y el reabastecimiento.

Barras de conexión a tierra

  • Los kits de barras de conexión a tierra con bastidor vertical proporcionan una trayectoria de conexión a tierra vertical entre los equipos montados en un bastidor y, por lo general, se usan en bastidores de 2 postes o de 4 postes.
  • Los kits de barras de conexión a tierra con bastidor horizontal se usan para consolidar las conexiones a tierra en el bastidor del equipo y, por lo general, se usan en bastidores de 2 postes o de 4 postes.
  • Las barras de conexión a tierra universales se usan como bus de conexión a tierra para los equipos montados en bastidor.
  • Las barras de conexión a tierra para telecomunicaciones se usan como punto de consolidación central para las telecomunicaciones y otros sistemas de bajo voltaje dentro de una sala de telecomunicaciones.

Accesorios para conexión a tierra

  • La varilla de conexión a tierra/abrazaderas de tubería se usan para conectar cables de conexión a tierra a los pedestales de piso elevados.
  • La lengüeta mecánica de dos orificios se usa para la conexión de cables eléctricos al bus de conexión a tierra.
  • Las lengüetas del conector de compresión se usan para la conexión de cables de conexión a tierra al bus de conexión a tierra.
  • Las lengüetas de compresión con barriles largos se usan para la conexión de cables eléctricos de conexión a tierra al bus de conexión a tierra.
  • Las lengüetas empotradas se usan para conectar cables de conexión a tierra a bastidores o gabinetes.
  • Los conductores de unión de la unidad se usan para unir equipos eléctricos a barras de bus verticales u horizontales de montaje en bastidor.
  • Las correas de conexión a tierra se usan para proporcionar una trayectoria de conexión a tierra.
Especificaciones

Soluciones y accesorios de conexión a tierra

Eaton ofrece una línea completa de soluciones y accesorios de conexión a tierra.   Para obtener más información, consulte o descargue la sección de conexión a tierra del catálogo de datos y comunicaciones de la serie B-Line.

Próximamente, se brindarán más detalles de modelos y especificaciones.

Descargar enlaces
X
Download Close