Al igual que muchos productos de la serie B-Line de Eaton, los sujetadores de barra en T y T acústica se usan para suspender o montar cajas eléctricas, iluminación, señalización, ventiladores y más en T acústicas, luminarias empotradas y barras en T. Nuestra completa línea de productos ayuda a reducir el tiempo de instalación para ayudar a reducir los ajustados cronogramas.
El gancho para ventilador Redi-Mount es una caja eléctrica octogonal preensamblada en el sujetador de barra en T e incluye abrazaderas y cable KwikWire y abrazaderas para una instalación simple y rápida. Esta solución ayuda a reducir la cantidad de piezas que se deben administrar e instalar en el lugar de trabajo, lo que reduce el tiempo de instalación.
El diseño exclusivo hace que el sujetador BA40 sea hasta un 50 % más rápido de instalar que los métodos típicos de instalación de unión con cable.
Eaton ofrece una caja preensamblada y un sujetador de barra en T, solución serie BA50-OB, que reduce la complejidad y agiliza la instalación en el lugar de trabajo.
A continuación, se presenta una descripción general de muchas de las soluciones de sujetadores de barra en T y T acústica. Para obtener más información, vea o descargue el catálogo de sujetadores de acero con resorte de la serie B-Line.
Se instala en tan solo 30 segundos, lo que reduce el tiempo de instalación.
El sistema QuikFix patentado cuenta con ganchos de barra de desplazamiento con lengüetas de bloqueo integrales que aseguran las luces descendentes a la barra en T para ayudar a evitar que se levanten o se deslicen, y es hasta un 50 % más rápido de instalar que los métodos típicos de instalación de unión con cable.