Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Sujetadores de soporte para conductos

Diseñados para facilitar la instalación, brindar una larga vida de servicio y un rendimiento confiable, los sujetadores de soporte de conductos de la serie B-Line de Eaton ofrecen la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones. La línea incluye el diseño de soportes de conductos para las siguientes aplicaciones de conductos comerciales:

  • Soportes de pared
  • Conectores en T acústicos
  • Colgantes
  • Canal de celosía
  • Conducto y cable
Especificaciones

Sujetadores de soporte para conductos

Eaton ofrece una variedad de sujetadores de soporte para conductos de la serie B-Line. A continuación, se muestran solo algunos de los artículos más populares. Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo de sujetadores de acero con resorte de la serie B-Line. 

Sujetadores de conductos Guide-Rite

  • Sostiene conductos de 9,52 mm (3/8”) a 50,8 mm (2”).
  • El exclusivo sujetador Guide-Rite permite una instalación rápida y fácil con pinzas.
  • Para acabado Dura-Copper, agregue DCU al número de pieza.
  • Capacidad de carga estática: 45,36 kg (100 lb) vertical y 11,34 kg (25 lb) horizontal
  • Números de pieza con orificio de paso para perno de 6,35 mm (1/4”)
    • BG-6, tamaño de conducto de 9,52 mm (3/8”) EMT/rígido
    • BG-8-12, tamaño de conducto de 12,7 mm (1/2”) y 19,05 mm (3/4”) EMT/rígido
    • BG-16, tamaño de conducto de 25,4 mm (1”) EMT/rígido
    • BG-20, tamaño de conducto de 31,75 mm (1 1/4”) EMT/rígido
    • BG-24, tamaño de conducto de 38,1 mm (1 1/2”) EMT/rígido
    • BG-32, tamaño de conducto de 50,8 mm (2”) EMT/rígido
  • Números de pieza con impresión de rosca 20 de 6,35 mm (1⁄4”)
    • BG-6-4T, tamaño de conducto de 9,52 mm (3/8”) EMT/rígido
    • BG-8-12-4T, tamaño de conducto de 12,7 mm (1/2”) y 19,05 mm (3/4”) EMT/rígido
    • BG-16-4T, tamaño de conducto de 25,4 mm (1”) EMT/rígido
    • BG-20-4T, tamaño de conducto de 31,75 mm (1 1/4”) EMT/rígido
    • BG-24-4T, tamaño de conducto de 38,1 mm (1 1/2”) EMT/rígido
    • BG-32-4T, tamaño de conducto de 50,8 mm (2”) EMT/rígido
Sujetador de conducto Guide-Rite BG-8-12-4T
Sujetador de conducto Guide-Rite BG-8-12

Sujetadores de conducto tipo empuje

  • El conducto encaja fácilmente en un sujetador tipo empuje para una fijación segura.
  • Disponible con orificio de paso para impresión de perno de 6,35 mm (1⁄4”) o de rosca 20 de 6,35 mm (1⁄4”)
  • Máxima capacidad de carga estática: 11,34 kg (25 lb) en posición vertical y 6,8 kg (15 lb) en posición horizontal
  • Números de pieza con orificio de paso para perno de 6,35 mm (1/4”):
    • BP-8 para EMT de 12,7 mm (1/2”)
    • BP-12 para EMT de 19,05 mm (3/4”) e IMC de 12,7 mm (1/2”), rígido
    • BP-16 para EMT de 25,4 mm (1”) e IMC de 19,05 mm (3/4”), rígido
  • Números de pieza con impresión de rosca 20 de 6,35 mm (1⁄4”):
    • BP-8-4T para EMT de 12,7 mm (1/2”)
    • BP-12-4T para EMT de 19,05 mm (3/4”) e IMC de 12,7 mm (1/2”), rígido
    • BP-16-4T para EMT de 25,4 mm (1”) e IMC de 19,05 mm (3/4”), rígido
Sujetadores de conducto tipo empuje BP-12-4T

Sujetadores de conducto de trapecio Guide-Rite

  • Para usar con conductos de 9,52 mm (3⁄8”) a 50,8 mm (2”)
  • Permite una instalación rápida y fácil con pinzas.
  • La carga total del trapecio no debe exceder los 45,36 kg (100 lb).
  • Números de pieza y descripciones:
    • BG-16-G-6 para conducto de 9,52 mm (3⁄8”) a trapecio de 25,4 mm (1”)
    • BG-16-G-8-12 para conducto de 12,7 mm (1⁄2”) o 19,05 mm (3⁄4”) a trapecio de 25,4 mm (1”)
    • BG-16-G-16 para conducto de 25,4 mm (1”) a trapecio de 25,4 mm (1”)
    • BG-16-G-20 para conducto de 31,75 mm (1 1⁄4”) a trapecio de 25,4 mm (1”)
    • BG-16-G-24 para conducto de 38,1 mm (1 1⁄2”) a trapecio de 25,4 mm (1”)
    • BG-16-G-32 para conducto de 50,8 mm (2”) a trapecio de 25,4 mm (1”) 
Sujetador de conducto de trapecio BG-8-12-G-8-12

Abrazaderas de conducto desmontables

  • El diseño patentado Multi-Grip se adapta a conductos rígidos, IMC o EMT.
  • La práctica abrazadera desmontable cuenta con pernos retenidos e impresión de rosca de 7,94 mm (5/16”) para eliminar la manipulación de tuercas y pernos.
  • Acabado: pregalvanizado
  • Capacidad de carga estática: 90,7 kg (200 lb)
  • Torque recomendado: 40,3 kg-cm (35 in-lb)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BPC-8 para tamaño de conducto de 25,4 mm (1/1”) rígido o EMT
    • BPC-12 para tamaño de conducto de 19,05 mm (3/4”) rígido o EMT
    • BPC-16 para tamaño de conducto de 25,4 mm (1”) rígido o EMT
    • BPC-20 para tamaño de conducto de 31,75 mm (1 1/4”) rígido o EMT
    • BPC-24 para tamaño de conducto de 38,1 mm (1 1/2”) rígido o EMT
    • BPC-32"para tamaño de conducto rígido o EMT de 50,8 mm (2”)
    • BPC-40 para tamaño de conducto de 63,50 mm (2 1/2”) rígido o EMT
    • BPC-48 para tamaño de conducto de 76,20 mm (3”) rígido o EMT
    • BPC-56 para tamaño de conducto de 88,90 mm (3 1/2”) rígido o EMT
    • BPC-64 para tamaño de conducto de 101,60 mm (4”) rígido o EMT
Abrazadera de conducto desmontable de la serie BPC

Sujetador de conducto a conducto tipo empuje

  • Un espaciador ideal entre conductos
  • No se requieren herramientas de instalación.
  • Máxima capacidad de carga estática: 11,34 kg (25 lb)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BP-8-P-8 para tamaño de conducto de 12,7 mm (1⁄2”) a 12,7 mm (1⁄2”)
    • BP-8-P-12 para tamaño de conducto de 12,7 mm (1⁄2”) a 19,05 mm (3⁄4”)
    • BP-8-P-16 para tamaño de conducto de 12,7 mm (1⁄2”) a 25,4 mm (1”)
    • BP-12-P-12 para tamaño de conducto de 19,05 mm (3⁄4”) a 19,05 mm (3⁄4”)
    • BP-12-P-16 para tamaño de conducto de 19,05 mm (3⁄4”) a 25,4 mm (1”)
    • BP-16-P-16 para tamaño de conducto de 25,4 mm (1”) a 25,4 mm (1”) 
Sujetador de conducto a conducto tipo empuje BP-12-P-16

Abrazaderas de montante de conducto

  • Une conductos, conductos flexibles o cables a canales de montantes estándar
  • B1506S: diseñado para fijar y sostener cables MC/AC
  • El diseño exclusivo de una pieza elimina la manipulación de accesorios de montaje y permite una fácil instalación y extracción en tramos de conductos contiguos.
  • La función antibalanceo evita que la abrazadera se desenganche durante la instalación.
  • B1506S admite cable AC 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3, 10/4 y cable MC 14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3, 10/4
  • Acabado pregalvanizado
  • Consulte el catálogo de sujetadores para obtener más información.
  • Números de pieza: B1508, B1512, B1516, B1520, B1506S, B1508S, B1512S, B1516S, B1524S B1532S, B1534S, B1540S, B1548S, B1556S, B1564S
Abrazadera de montante de conducto B1516

Abrazaderas de conductos y cables

  • Producto ensamblado en una sola pieza; la instalación con una sola mano hace que la instalación sea rápida.
  • Fácil extracción sin desconectar las abrazaderas adyacentes.
  • Asegura los cables fácilmente con una montura protectora, lo que evita daños en el conducto o el cable.
  • La abrazadera funciona en tamaños comerciales iguales para conductos EMT y rígidos.
  • Se une a travesaños de bandejas de cables y perfiles de montantes; asegura conductos, conductos flexibles y cables a bandejas de cables o montantes tradicionales y al lado de canal abierto del sistema de montantes 4Dimension 4D22 de la serie B-Line.
  • Disponible en opciones de acero pregalvanizado y acero inoxidable 316
  • Para obtener información adicional, consulte o descargue el catálogo de sujetadores.
  • Números de piezas pregalvanizadas: BL050, BL075, BL100, BL125, BL150, BL200, BL250, BL300, BL350, BL400
  • Acero inoxidable 316, números de pieza: BL050SS6, BL075SS, BL100SS6, BL125SS6, BL150SS6, BL200SS6, BL250SS6, BL300SS6, BL350SS6, BL400SS6
Sujetador de cables y conductos de la serie BL

Colgadores de conductos

  • Para usar con conductos de 12,7 mm (1⁄2”) a 101,60 mm (4”)
  • Capacidad de carga estática: 181 kg (400 lb)
  • Disponible en acabado Dura-Copper, agregue DCU al número de pieza
  • Acabado con recubrimiento de zinc
  • Números de pieza y descripciones:
    • BL1400 para tamaño comercial 0, tamaño de conducto EMT o rígido de 12,7 mm (1/2”)
    • BL1410 para tamaño comercial 1, tamaño de conducto EMT o rígido de 19,05 mm (3/4”)
    • BL1420 para tamaño comercial 2, tamaño de conducto EMT o rígido de 25,4 mm (1”)
    • BL1425 para tamaño comercial 2.5, tamaño de conducto EMT o rígido de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BL1430 para tamaño comercial 3, tamaño de conducto EMT de 38,1 mm (1 1/2”) o rígido de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BL1440 para tamaño comercial 4, tamaño de conducto rígido de 38,1 mm (1 1/2”)
    • BL1450 para tamaño comercial 5, tamaño de conducto EMT o rígido de 50,8 mm (2”)
    • BL1460 para tamaño comercial 6, tamaño de conducto EMT o rígido de 63,50 mm (2 1/2”)
    • BL1470 para tamaño comercial 7, tamaño de conducto EMT o rígido de 76,20 mm (3”)
    • BL1480 para tamaño comercial 8, tamaño de conducto EMT o rígido de 88,90 mm (3 1/2”)
    • BL1490 para tamaño comercial 9, tamaño de conducto EMT o rígido de 101,60 mm (4”)
Colgadores de conductos de la serie BL1400

Colgadores de conductos de acero inoxidable

  • Para usar con conductos de 12,7 mm (1⁄2”) a 101,60 mm (4”)
  • Capacidad de carga estática: 181 kg (400 lb)
  • Material: acero inoxidable tipo 304
  • Números de pieza y descripciones:
    • BL1400-SS4 para tamaño comercial 0, tamaño de conducto EMT y rígido de 12,7 mm (1/2”)
    • BL1410-SS4 para tamaño comercial 1, tamaño de conducto EMT y rígido de 19,05 mm (3/4”)
    • BL1420-SS4 para tamaño comercial 2, tamaño de conducto EMT y rígido de 25,4 mm (1”)
    • BL1425-SS4 para tamaño comercial 2.5, tamaño de conducto EMT de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BL1430-SS4 para tamaño comercial 3, tamaño de conducto EMT de 38,1 mm (1 1/2”) y rígido de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BL1440-SS4 para tamaño comercial 4, tamaño de conducto rígido de 38,1 mm (1 1/2”)
    • BL1450-SS4 para tamaño comercial 5, tamaño de conducto EMT y rígido de 50,8 mm (2”)
    • BL1460-SS4 para tamaño comercial 6, tamaño de conducto EMT y rígido de 63,5 mm (2 1/2”)
    • BL1470-SS4 para tamaño comercial 7, tamaño de conducto EMT y rígido de 76,2 mm (3”)
    • BL1480-SS4 para tamaño comercial 8, tamaño de conducto EMT y rígido de 88,9 mm (3 1/2”)
    • BL1490-SS4 para tamaño comercial 9, tamaño de conducto EMT y rígido de 101,60 mm (4”) 

Soporte de conducto a pedestal Guide-Rite

  • Sostiene conductos desde pedestales de piso de computadoras cuadrados.
  • Permite una instalación rápida y fácil con pinzas.
  • Capacidad de carga estática: 11,34 kg (25 lb)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BG-8-12-G6 para tamaño de conducto EMT y rígido de 9,52 mm (3⁄8”)
    • BG-8-12-G812 para tamaño de conducto EMT y rígido de 12,7 mm (1⁄2”) o 19,05 mm (3⁄4”)
    • BG-16-G-8-12 para tamaño de conducto EMT y rígido de 25,4 mm (1”)
    • BG-8-12-G20 para tamaño de conducto EMT y rígido de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BG-8-12-G24 para tamaño de conducto EMT y rígido de 38,1 mm (1 1/2”)
    • BG-8-12-G32 para tamaño de conducto EMT y rígido de 50,8 mm (2”)

Soporte de conducto a pedestal

  • Sostiene conductos desde pedestales de piso de computadoras de 25,4 mm (1”) de diámetro externo.
  • Acabado: recubrimiento de zinc
  • Capacidad de carga estática: 11,34 kg (25 lb)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BL1410-L1400 para tamaño comercial 0, tamaño de conducto EMT o rígido de 12,7 mm (1/2”)
    • BL1410-L1410 para tamaño comercial 1, tamaño de conducto EMT o rígido de 19,05 mm (3/4”)
    • BL1410-L1420 para tamaño comercial 2, tamaño de conducto EMT o rígido de 25,4 mm (1”)
    • BL1410-L1425 para tamaño comercial 2.5, tamaño de conducto EMT de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BL1410-L1430 para tamaño comercial 3, tamaño de conducto rígido de 31,75 mm (1 1/4”)/EMT de 38,1 mm (1 1/2”)
    • BL1410-L1440 para tamaño comercial 4, tamaño de conducto rígido de 38,1 mm (1 1/2”)
    • BL1410-L1450 para tamaño comercial 5, tamaño de conducto EMT o rígido de 50,8 mm (2”)
    • BL1410-L1460 para tamaño comercial 6, tamaño de conducto EMT o rígido de 63,50 mm (2 1/2”)
    • BL1410-L1470 para tamaño comercial 7, tamaño de conducto EMT o rígido de 76,20 mm (3”)
    • BL1410-L1480 para tamaño comercial 8, tamaño de conducto EMT o rígido de 88,90 mm (3 1/2”)
Soporte de conducto a pedestal de la serie BL1400

Abrazadera de tubería/conducto de las series BB2TPC y BB2TCT

  • Las abrazaderas se enganchan a presión en el soporte de montaje de caja telescópico, sin necesidad de herramientas.
  • Sostiene tuberías/conductos entre los pernos de pared.
  • Hay manguitos aislantes para tuberías de cobre disponibles para proteger diferentes metales.
  • Números de pieza y descripciones:
    • Abrazaderas
      • BB2TPC-038 para tamaño de 9,52 mm (3/8”)
      • BB2TPC-050 para tamaño de 12,7 mm (1/2”)
      • BB2TPC-075 para tamaño de 19,05 mm (3/4”)
      • BB2TPC-100 para tamaño de 25,4 mm (1”)
    • Aislante para tuberías de cobre
      • BB2TCT-050 para tamaño de 12,7 mm (1/2”)
      • BB2TCT-075 para tamaño de 19,05 mm (3/4”)
      • BB2TCT-100 para tamaño de 25,4 mm (1”) 
Abrazadera de tubería/conducto BB2TPC
Descargar enlaces
X
Download Close