Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Colgadores para plataforma

Los conjuntos de colgadores para plataforma y colgadores para plataforma remachados de la serie B-Line de Eaton están diseñados para sostener conductos o tuberías, y proporcionan la separación mínima necesaria para cumplir con la sección 300.4(E) del NEC. 

El colgador para plataforma fácil de instalar está disponible en colgador de conducto remachado preensamblado y sujetador Guide Rite para reducir la cantidad de piezas para gestionar e instalar en el lugar de trabajo. 

Características y beneficios

Proporciona un separador de conducto mínimo de 38,1 mm (1 1/2”) para cumplir con la sección 300.4(E) del NEC, que indica que los cables y conductos deben instalarse al menos 38,1 mm (1 1/2”) debajo de la plataforma del techo para evitar posibles daños por clavos o tornillos.

  • Sostiene conductos o tuberías de hasta 38,1 mm (1 1/2”) de diámetro.
  • Fije BDH1 a BDH3 a la plataforma u otra estructura usando sujetadores de 6,35 mm (1/4”) o 9,52 mm (3/8”) de diámetro para colgar ATR de 6,35 mm (1/4”) o 9,52 mm (3/8”). (Consulte la tabla para conocer los tamaños de orificios de sus respectivas piezas).
  • Para tramos de conducto únicos de hasta 38,1 mm (1 1/2”) de diámetro, el colgador para plataforma se combina con el colgador de conductos y el sujetador Guide Rite.
  • El conjunto S18 incluye un conducto Guide Rite y un colgador de soporte para caja eléctrica, lo que ayuda a garantizar el soporte adecuado de las cajas y el conducto según NEC.
  • Use los accesorios de instalación adecuados, que se venden por separado, para la aplicación, la superficie de montaje y las cargas específicas del producto.
  • Los colgadores de la serie BDH, los colgadores de conductos de la serie BL1400 y la barra S18 son de acero galvanizado. Los clips de conductos de la serie BG son de acero para resortes/fosfato de zinc.
Colgador para plataforma BDH 1, BDH2 y BDH3
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Conjuntos de colgadores para plataforma y colgadores para plataforma remachados de la serie B-Line

Proporciona un separador de conducto mínimo de 38,1 mm (1 1/2”) para cumplir con la sección 300.4(E) del NEC, que indica que los cables y los conductos deben instalarse al menos 38,1 mm (1 1/2”) debajo de la plataforma del techo para evitar posibles daños por clavos o tornillos.

Para obtener más información, consulte o descargue el folleto de sujetadores de la serie B-Line.

  • Sostiene conductos o tuberías de hasta 38,1 mm (1 1/2”) de diámetro.
  • Fije BDH1 a BDH3 a la plataforma u otra estructura usando sujetadores de 6,35 mm (1/4”) o 9,52 mm (3/8”) de diámetro para colgar ATR de 6,35 mm (1/4”) o 9,52 mm (3/8”). (Consulte la tabla para conocer los tamaños de orificios de sus respectivas piezas).
  • Para tramos de conducto únicos de hasta 38,1 mm (1 1/2”) de diámetro, el colgador para plataforma se combina con el colgador de conductos y el sujetador Guide Rite™.
  • El conjunto S18 incluye un conducto Guide Rite y un colgador de soporte para caja eléctrica, lo que ayuda a garantizar el soporte adecuado de las cajas y el conducto según NEC.
  • Use los accesorios de instalación adecuados, que se venden por separado, para la aplicación, la superficie de montaje y las cargas específicas del producto.
  • Los colgadores de la serie BDH, los colgadores de conductos de la serie BL1400 y la barra S18 son de acero galvanizado. Los clips de conductos de la serie BG son de acero para resortes/fosfato de zinc.

Soporte de colgador para plataforma de la serie BL

Para obtener información adicional, descargue o consulte el folleto de colgadores para plataforma de la serie B-Line.

  • Ensamblado remachado con cierre con tornillos para soporte de EMT y RGD
  • Todos tienen orificios de 6,35 mm (1⁄4”)
  • Números de pieza
    • BL1400-DH para usar con EMT/RGD de 12,7 mm (1/2”)
    • BL1410-DH para usar con EMT/RGD de 6,35 mm (1/4”) a 19,05 mm (3/4”)
    • BL1420-DH para usar con EMT/RGD de 6,35 mm (1/4”) a 25,4 mm (1”)
    • BL1425-DH para usar con EMT de 6,35 mm (1/4”) a 31,75 mm (1 1/4”)
    • BL1430-DH para usar con EMT de 6,35 mm (1/4”) a 38,1 mm (1 1/2”) o RGD de 31,75 mm (1 1/4”)

Conjunto de colgador para plataforma BG_-S18

Para obtener información adicional, descargue o consulte el folleto de colgadores para plataforma de la serie B-Line.

  • Ensamblado remachado, serie BG_-S18 con conducto Guide Rite y colgador de soporte de caja eléctrica 
  • Ayuda a garantizar el soporte adecuado de cajas y conductos según NEC.
  • Números de pieza
    • BG6-S18-DH para usar con EMT/RGD de 6,35 mm (¼”) a 9,52 mm (3/8”)
    • BG812-S18-DH para usar con EMT/RGD de 6,35 mm (¼”) a 19,05 mm (¾”)
    • BG16-S18-DH para usar con EMT/RGD de 6,35 mm (¼”) a 25,4 mm (1”)
    • BG6-S18-DH-MC3 para usar con EMT/RGD de 6,35 mm (¼”) a 9,52 mm (3/8”)
    • BG812-S18-DH-MC3 para usar con EMT/RGD de 6,35 mm (¼”) a 19,05 mm (¾”)
    • BG16-S18-DH-MC3 para usar con EMT/RGD de 25,4 mm (1”)

 

Conjunto de colgador para plataforma con soporte BG812
Descargar enlaces
X
Download Close