Descargar documento () de 20
Sujetadores y sistemas de fijación

Sujetadores de viga

Los sujetadores de viga, como los sujetadores de viga en I y los colgadores de viga en I, se encuentran entre los numerosos sistemas de fijación y sujetadores disponibles en la serie B-Line de Eaton de la línea de productos de acero para resortes. Incluye productos diseñados para fijarse a pernos de metal, vigas de acero, conectores en T acústicos, viguetas, canales y más.

Los sujetadores de viga de la serie B-Line de Eaton están diseñados para una instalación rápida y fácil que ayuda a ahorrar tiempo y costos, así como a reducir los desperdicios. El resultado es una instalación más rápida y rentable. 

Especificaciones

Colgadores de vigas con bridas

Para obtener información adicional y una lista completa de los sujetadores de vigas de la serie B-Line y otros sujetadores y soportes, consulte o descargue el
catálogo de sujetadores de la serie B-Line

Sujetadores de vigas con bridas

  • Permiten una instalación rápida y fácil en vigas y conectores en T de bombillas.
  • Incluyen orificio de paso para perno de 6,35 mm (1⁄4”).
  • Se instala fácilmente con un martillo.
  • Números de pieza y cargas:
    • BE-1-2: 72,6 kg (160 lb)
    • BE-2-4: 90,7 kg (200 lb)
    • BE-5-8: 90,7 kg (200 lb)
    • BE-9-12: 90,7 kg (200 lb)
Sujetador de viga BE-1-2

Sujetadores de conducto a viga tipo empuje

  • Conectan rápidamente los conductos a las vigas.
  • Giran 360°.
  • Se instala fácilmente con un martillo.
  • Máxima capacidad de carga estática: 6,8 kg (15 lb)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BP-8-E-2-4: para usar con EMT de 12,7 mm (1⁄2”) y grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BP-8-E-5-8: para usar con EMT de 12,7 mm (1⁄2”) y grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BP-8-E-9-12: para usar con EMT de 12,7 mm (1⁄2”) y grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BP-12-E-2-4: para usar con EMT, IMC, rígido de 12,7 mm (1⁄2”) y grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BP-12-E-5-8: para usar con EMT, IMC, rígido de 12,7 mm (1⁄2”) y grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BP-16-E-2-4: para usar con EMT de 25,4 mm (1”), IMC/rígido de 19,05 mm (¾”) y grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BP-16-E-5-8: para usar con EMT de 25,4 mm (1”), IMC/rígido de 19,05 mm (¾”) y grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BP-16-E-9-12: para usar con EMT de 25,4 mm (1”), IMC/rígido de 19,05 mm (¾”) y grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
Sujetadores de conducto a viga tipo empuje BP-8-E-2-4

 Sujetadores de conducto a viga Guide-Rite

  • El exclusivo sujetador Guide-Rite permite una instalación rápida y fácil.
  • Giran 360°.
  • Se instala fácilmente con un martillo.
  • Capacidad de carga estática: 11,34 kg (25 lb)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BG-6-E-2-4 para usar con conducto de 9,52” mm (3/8”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG-6-E-5-8 para usar con conducto de 9,52 mm (3/8”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG-6-E-9-12 para usar con conducto de 9,52 mm (3/8”), grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BG-8-12-E-2-4 para usar con conducto de 12,7 mm y 19,05 mm (1/2” y 3/4”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG-8-12-E-5-8 para usar con conducto de 12,7 mm y 19,05 mm (1/2” y 3/4”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG-8-12-E-9-12 para usar con conducto de 25,4 mm (1”), grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BG-8-16-E-2-4 para usar con conducto de 25,4 mm (1”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG-8-16-E-5-8 para usar con conducto de 25,4 mm (1”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG-8-16-E-9-12 para usar con conducto de 25,4 mm (1”), grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BG-8-20-E-2-4 para usar con conducto de 31,75 mm (1 1/4”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG-8-20-E-5-8 para usar con conducto de 31,75 mm (1 1/4”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG-8-20-E-9-12 para usar con conducto de 31,75 mm (1 1/4”), grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BG-8-24-E-2-4 para usar con conducto de 38,1 mm (1 1/2”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG-8-24-E-5-8 para usar con conducto de 38,1 mm (1 1/2”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG-8-24-E-9-12 para usar con conducto de 38,1 mm (1 1/2”), grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BG-8-32-E-2-4 para usar con conducto de 50,8 mm (2”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG-8-32-E-5-8 para usar con conducto de 50,8 mm (2”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG-8-32-E-9-12 para usar con conducto de 50,8 mm (2”), grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
Sujetador de conducto a viga BG-6-E-2-4

Sujetadores de cable a viga

  • Conectan los tamaños de cables MC y AC de 14/2 a 10/3 o FMC de 9,52 mm (3/8”) a bridas de vigas de 3,18 mm a 19,05 mm (1/8” a ¾”)
  • Giran 360°.
  • Se instala fácilmente con un martillo.
  • Números de pieza y descripciones:
    • BX4-R-2-4: grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”), tramo simple
    • BX4-E-5-8: grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”), tramo simple
    • BX4-E-9-12: grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”), tramo simple
    • BX4M-E-2-4: grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”), tramo doble
    • BX4M-E-5-8: grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”), tramo doble
    • BX4M-E-9-12: grosor de brida de 7,94 mm a 19,05 mm (5/16” a 3/4”), tramo doble
Sujetador de cable a viga BX4-E-2-4

Sujetadores de portacables MC/AC a viga

  • Fijan y sostienen los cables MC/AC según lo exige NEC.
  • Organizan los cables y eliminan los problemas de reducción de potencia.
  • Capacidad de carga estática: 22,68 kg (50 lb)
  • Números de pieza y tamaños de grosor de brida
    • BRC51-E12: grosor de brida de 2,38 mm a 3,57 mm (3/32” a 9/64”)
    • BRC51-E24: grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BRC51-E58: grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BRC51-E912: grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BRC52-E12: grosor de brida de 2,38 mm a 3,57 mm (3/32” a 9/64”)
    • BRC52-E24: grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BRC52-E58: grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BRC52-E912: grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BRC53-E12: grosor de brida de 2,38 mm a 3,57 mm (3/32” a 9/64”)
    • BRC53-E24: grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BRC53-E58: grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BRC53-E912: grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
Sujetador de portacables MC/AC a viga BRC51-E24

Sujetadores de viga universales

  • Suspende cajas o accesorios de bridas de vigas de 3,18 mm a 19,05 mm (1/8” a 3⁄4”) de grosor.
  • Vienen con impresión de rosca 20 de 6,35 mm (1⁄4”) para una fijación rápida y segura.
  • Se instalan fácilmente con un martillo.
  • Los números de pieza con “S” incluyen perno ked 20 de 9,52 mm (3/8”).
  • Números de pieza y descripciones:
    • BU-2-4: grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BU-5-8: grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BU-9-12:  grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BU-2-4-S: grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BU-5-8-S: grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BU-9-12-S: grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
Sujetadores de viga universales BU-2-4

Sujetadores de viga con correas de anclaje

  • Proporcionan fijación segura a las bridas de vigas.
  • Suspenden varillas roscadas de bridas de vigas.
  • Correas de anclaje de 203,2 mm (8”) proporcionadas para bridas de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”) de grosor
  • Correas de anclaje de 330,2 mm (13”) proporcionadas para bridas de 7,94 mm a 19,05 mm (5/16” a ¾”) de grosor
  • Tamaño del perno: 20 de 6,35 mm (¼") x 9,52 mm (3/8”)
  • Capacidad de carga estática: 34 kg (75 lb)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BU-2-4-S-AS: grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BU-5-8-S-AS: grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BU-9-12-S-AS: grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
Sujetador de viga BU-2-4-S-AS con correas de anclaje

Sujetadores de viga con correas de anclaje

  • Proporcionan fijación segura a las bridas de vigas.
  • Suspenden varillas roscadas de bridas de vigas.
  • Correas de anclaje de 203,2 mm (8”) proporcionadas para bridas de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”) de grosor
  • Correas de anclaje de 330,2 mm (13”) proporcionadas para bridas de 7,94 mm a 19,05 mm (5/16” a ¾”) de grosor
  • Capacidad de carga estática: 72,6 kg (160 lb)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BH4-E-2-4-AS: para usar con varilla roscada 20 de 6,35 mm (¼”) y grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BH4-E-5-8-AS: para usar con varilla roscada 20 de 6,35 mm (¼”) y grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BH4-E-9-12-AS: para usar con varilla roscada 20 de 6,35 mm (¼”) y grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BH6-E-2-4-AS: para usar con varilla roscada 16 de 9,52 mm (3/8”) y grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BH6-E-5-8-AS: para usar con varilla roscada 16 de 9,52 mm (3/8”) y grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BH6-E-6-12-AS: para usar con varilla roscada 16 de 9,52 mm (3/8”) y grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
Sujetador de viga BH4-2-4-S-AS con correas de anclaje

Sujetadores de conducto a viga con correas de anclaje

  • Proporcionan fijación segura a las bridas de vigas.
  • El sujetador Guide-Rite permite una instalación rápida y fácil.
  • Correas de anclaje de 203,2 mm (8”) proporcionadas para bridas de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”) de grosor
  • Correas de anclaje de 330,2 mm (13”) proporcionadas para bridas de 7,94 mm a 19,05 mm (5/16” a ¾”) de grosor
  • Capacidad de carga estática: 34 kg (75 lb)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BG-8-12-U-2-4-AS para conducto de 12,7 mm y 19,05 mm (1/2” y 3/4”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG-8-12-U-5-8-AS para conducto de 12,7 mm y 19,05 mm (1/2” y 3/4”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG-8-12-U-9-12-AS para conducto de 12,7 mm y 19,05 mm (1/2” y 3/4”), grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BG-16-U-2-4-AS para conducto de 25,4 mm (1”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG-16-U-5-8-AS para conducto de 25,4 mm (1”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG-16-U-9-12-AS para conducto de 25,4 mm (1”), grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
Sujetador de conducto a viga BG-8-12-U-2-4-AS con correas de anclaje

 Sujetadores de conducto a viga con correas de anclaje

  • Proporcionan fijación segura a las bridas de vigas.
  • El sujetador Guide-Rite permite una instalación rápida y fácil.
  • Correas de anclaje de 203,2 mm (8”) proporcionadas para bridas de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”) de grosor
  • Correas de anclaje de 330,2 mm (13”) proporcionadas para bridas de 7,94 mm a 19,05 mm (5/16” a ¾”) de grosor
  • Capacidad de carga estática: 11,4 kg (25 lb)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BH4-8-12-U-2-4-AS: para usar con varilla roscada 20 de 6,35 mm (¼”) y grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BH4-8-12-U-5-8-AS: para usar con varilla roscada 20 de 6,35 mm (¼”) y grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BH4-8-12-U-9-12-AS: para usar con varilla roscada 20 de 6,35 mm (¼”) y grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
    • BH6-U-2-4-AS: para usar con varilla roscada 16 de 9,52 mm (3/8”) y grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BH6-U-5-8-AS: para usar con varilla roscada 16 de 9,52 mm (3/8”) y grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BH6-U-6-12-AS: para usar con varilla roscada 16 de 9,52 mm (3/8”) y grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”)
Sujetador de conducto a viga BH4-E-2-4-AS con correas de anclaje

Sujetadores de viga

  • BC442 se adapta a bridas de viga de 3,18 mm a 15,88 mm (1/8” a 5/8”)
  • BC442-6 se adapta a bridas de viga de hasta 19,05 mm (¾”)
  • Acabado: recubrimiento de zinc
  • Capacidad de carga estática:
    • BC442: 45,36 kg (100 lb) Admite varilla roscada 20 de 6,35 mm (1⁄4”) o anillos de brida roscados 20 de 6,35 mm (1⁄4”).
    • BC442-6: 90,72 kg (200 lb) Admite varilla roscada 16 de 9,52 mm (3/8”).
Sujetador de viga BC442

Sujetadores de viga

  • Se puede usar con varilla roscada 20 de 6,35 mm (1⁄4”) o anillos de brida roscados 16 de 9,52 mm (3/8”).
  • Admite bridas de viga de hasta 12,7 mm (1⁄2”) de grosor.
  • Factor de seguridad: 5
  • Acabado: recubrimiento de zinc
  • Números de pieza
    • B444-1/4
    • B444-5/16
    • B444-3/8

Sujetadores de conducto a viga

  • Admite bridas de viga de hasta 12,7 mm (1⁄2”) de grosor.
  • Admite ganchos en “S”, varillas roscadas 20 de 6,35 mm y 9,52 mm (1⁄4” y 3/8”), anillos de brida roscados 20 de 6,35 mm (1⁄4”) o anillos de brida roscados n.° 10-24.
  • Sostiene conductos y cajas eléctricas.
  • Capacidad de carga estática: 45,36 kg (100 lb)
  • BC1: para usar con grosores de brida de hasta 12,7 mm (1⁄2”)
  • Números de pieza y descripciones:
    • BG-8-12-C2 para tamaño de conducto EMT y rígido de 12,7 mm y 19,05 mm (1/2” y 3/4”)
    • BG-15-C2 para tamaño de conducto EMT y rígido de 25,4 mm (1”)
    • BG-20-C2 para tamaño de conducto EMT y rígido de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BG-24-C2 para tamaño de conducto EMT y rígido de 38,1 mm (1 1/2”)
    • BG-32-C2 para tamaño de conducto EMT y rígido de 50,8 mm (2”)
    • BG-8-12-C1 para tamaño de conducto EMT y rígido de 12,7 mm y 19,05 mm (1/2” y 3/4”)
    • BG-16-C1 para tamaño de conducto EMT y rígido de 25,4 mm (1”)
    • BG-20-C1 para tamaño de conducto EMT y rígido de 31,75 mm (1 1/4”)
    • BG-24-C1 para tamaño de conducto EMT y rígido de 38,1 mm (1 1/2”)
    • BG-32-C1 para tamaño de conducto EMT y rígido de 50,8 mm (2”)
    • BP-8-C2 para EMT de 12,7 mm (1/2”)
    • BP-12-C2 para tamaño de conducto EMT de 19,05 mm (3/4”) y conducto IMC y rígido de 12,7 mm (1/2”)
    • BP-16-C2 para tamaño de conducto EMT de 25,4 mm (1”) y conducto IMC y rígido de 19,05 mm (3/4”)
    • BP-8-C1 para EMT de 12,7 mm (1/2”)
    • BP-12-C1 para tamaño de conducto EMT de 19,05 mm (3/4”) y conducto IMC y rígido de 12,7 mm (1/2”)
    • BP-16-C1 para tamaño de conducto EMT de 25,4 mm (1”) y conducto IMC y rígido de 19,05 mm (3/4”)

 

Sujetador de conducto a viga BG-8-12-c2

Sujetadores de cable a viga

  • Conecta los tamaños de cables MC y AC de 14/2 a 10/3 o FMC de 9,52 mm (3/8”) a bridas de vigas de hasta 12,7 mm (½”) de grosor
  • Giran 360°.
  • Solo se requiere un destornillador para la instalación.
  • Números de pieza y descripciones:
    • BX4-U-2-4: grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”), tramos simples
    • BX4-U-5-8: grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”), tramos simples
    • BX4-U-9-12: grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”), tramos simples
    • BX4M-U-2-4: grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”), tramos dobles
    • BX4M-U-5-8: grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”), tramos dobles
    • BX4M-U-9-12: grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”), tramos dobles
Sujetador de cable a viga BX4-U-2-4

Sujetadores de cable a viga

  • Conecta cable tipo NM a bridas de vigas de 3,18 mm a 12,7 mm (1/8” a 1⁄2”) de grosor.
  • Admite tamaños de cables 14/2 y 12/2 con alambre de conexión a tierra.
  • Se instala fácilmente con un martillo.
  • Números de pieza y descripciones:
    • BRC3-E-2-4: grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BRC3-E-5-8: grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BRC3-E-9-12: grosor de brida de 14,29 mm a 19,05 mm (9/16” a 3/4”) 
Sujetador de cable a viga BRC3-E-2-4

Sujetadores de conductos y soportes de caja Guide-Rite

  • Placa BMC3 disponible para sostener múltiples tramos de conductos
  • El ensamble remachado Guide-Rite fija cajas eléctricas y tramos de conductos a bridas de vigas de 3,18 mm a 12,7 mm (1/8” a 1⁄2”) de grosor.
  • Proporcionan soporte para el conducto a cada lado de la caja eléctrica.
  • Los ensambles que usan la placa BMC3 incluyen abrazadera de conducto central.
  • Números de pieza y descripciones:
    • BG6-S18-U24 para conducto de 9,52 mm (3/8”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG6-S18-U58 para conducto de 9,52 mm (3/8”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG812-S18-U24 para conducto de 12,7 mm y 19,05 mm (1/2” y 3/4”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG812-S18-U58 para conducto de 9,52 mm (3/8”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG816-S18-U24 para conducto de 25,4 mm (1”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG816-S18-U58 para conducto de 25,4 mm (1”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
  • Con múltiples placas de conductos, números de pieza y descripciones:
    • BG6-S18-U24-MC3 para conducto de 9,52 mm (3/8”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG6-S18-U58-MC3 para conducto de 9,52 mm (3/8”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG812-S18-U24-MC3 para conducto de 12,7 mm y 19,05 mm (1/2” y 3/4”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG812-S18-U58-MC3 para conducto de 9,52 mm (3/8”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BG816-S18-U24-MC3 para conducto de 25,4 mm (1”), grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BG816-S18-U58-MC3 para conducto de 25,4 mm (1”), grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)

 

Sujetador de conductos y soportes de caja Guide-Rite BG6-S18-U24
Sujetador de conductos y soportes de caja Guide-Rite BG6-S18-U24-MC3 con múltiples placas de conductos

Sujetadores de portacables de múltiples tramos y soportes de caja

  • El ensamble remachado proporciona soporte para la caja eléctrica y puede funcionar en cualquier lado de la caja.
  • La lengüeta de retención de cable se abre para una carga sencilla y contiene el cable cuando se dobla en su lugar.
  • Números de pieza y descripciones:
    • BRC51-S18-U24 para usar con conducto de 10,92 mm a 14,22 mm (0,430” a 0,560”) y hasta 4 tramos, grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BRC51-S18-U58 para usar con conducto de 14,22 mm a 17,53 mm (0,560” a 0,690”) y hasta 7 tramos, grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
    • BRC53-S18-U24 para usar con conducto de 10,92 mm a 14,22 mm (0,430” a 0,560”) y hasta 4 tramos, grosor de brida de 3,18 mm a 6,35 mm (1/8” a 1/4”)
    • BRC53-S18-U58 para usar con conducto de 14,22 mm a 17,53 mm (0,560” a 0,690”) y hasta 7 tramos, grosor de brida de 7,94 mm a 12,7 mm (5/16” a 1/2”)
Descargar enlaces
X
Download Close