Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Comprobador de sobretensiones de datos MTL

El comprobador de sobretensiones de datos MTL de Eaton Crouse-Hinds series, es un dispositivo para pruebas de laboratorio versátil y compacto, diseñado para proporcionar el estado de desempeño de los protectores contra sobrevoltajes en la comunicación de datos. Este comprobador portátil y resistente analiza la continuidad y la corriente de fuga del protector contra sobrevoltajes, lo que hace que estas pruebas sean rápidas y sencillas durante el mantenimiento de rutina. Los LED se encienden para indicar el estado del módulo de sobrevoltaje, lo que permite que los usuarios determinen rápidamente si el dispositivo de protección contra sobrevoltaje ha fallado o su desempeño se ha degradado a un nivel inaceptable.

Este comprobador de sobrevoltaje fácil de operar proporciona un estado de “cumple” o “no cumple” (aprobado o no aprobado) y está diseñado para poner a prueba los protectores contra sobrevoltajes de comunicación de datos con una tensión nominal de 7 V, 16 V, 32 V o 55 V. La función de continuidad del comprobador se puede utilizar para analizar cualquier protector contra sobrevoltajes de datos con clasificación de voltaje. También cuenta con un receptáculo personalizado para poner a prueba los módulos de protección contra sobrevoltajes modulares MTL SD. Estas pruebas validan la integridad del sistema de protección contra sobrevoltajes, lo que garantiza la seguridad y un alto nivel continuo de protección.

Simplicidad
Indicadores LED fáciles de leer
Confiabilidad
Estuche de transporte resistente
Flexibilidad
Voltajes de prueba seleccionables

Características de diseño

  • Diseño portátil y liviano
  • Estuche de transporte resistente
  • Indicadores LED fáciles de leer
  • Operación simple de aprobado/no aprobado
  • Voltajes de prueba seleccionables
  • Pruebas de continuidad y corriente de fuga
  • Funciona con 90 V – 264 V CA
  • Ranura para probar módulos enchufables modulares MTL SD
  • Temperatura de operación: 10 °C a 40 °C
  • Temperatura de almacenamiento: 0 °C a 50 °C
  • Garantía del producto de 5 años

Materiales estándar

  • Material del estuche:  Polipropileno
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close