Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Protector contra sobrevoltajes para la celda de carga y el sistema de pesaje MTL LC30

El dispositivo de protección contra sobrevoltajes LC30 de Eaton Crouse-Hinds series, protege las instalaciones de celda de carga y del sistema de pesaje de posibles daños o fallas a los puentes individuales de galgas extensiométricas de los instrumentos electrónicos asociados, causados por sobrevoltajes graves o corrientes de impulso en el cableado de la señal. 

De estado sólido por completo, el LC30 limita los sobrevoltajes entrantes inmediatamente sin causar pérdidas por fugas indebidas en condiciones normales. Una vez que el sobrevoltaje ha pasado, el dispositivo se restablece automáticamente al estado pasivo, lo que permite que continúen las operaciones normales. 

El concepto de protección avanzada utilizado en el LC30 también elimina los costosos sistemas de conexión a tierra adicionales especificados por otros proveedores, por lo que la instalación en campo es muy simple. El dispositivo LC30 es un “aparato simple” que no produce voltaje ni almacena energía, y, como tal, se puede utilizar en áreas peligrosas con la adecuada documentación del sistema autogenerada. El LC30 también está certificado para su uso en aplicaciones de metrología legal.

Seguridad
Adecuado para puentes de galgas extensométricas individuales de instrumentación electrónica asociada
Confiabilidad
Carcasa robusta y resistente a la intemperie
Fácil de instalar
Aplicaciones en interiores o exteriores

Certificaciones y cumplimientos

  • Diseñado para usarse en zonas peligrosas de Zona 2/División 2
  • Certificado para uso en aplicaciones de metrología legal
  • Certificado conforme a EN45501, número de certificación NMi TC2720, basado en OIML R60

Características de diseño

  • Protege celdas de carga, puentes de pesaje, pesaje de procesos y silos
  • Certificado para uso en aplicaciones de metrología legal
  • Confiable, con alta capacidad de absorción de sobrevoltajes
  • Instalación fácil de campo en un gabinete resistente a la intemperie
  • Se puede utilizar en circuitos intrínsecamente seguros sin certificación adicional
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close