Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Protección de sobretensión

Protección remota contra sobrevoltajes MTL mSA para cableado de señales, datos y telecomunicaciones

La gama mSA de Eaton Crouse-Hinds series, de dispositivos de protección contra sobrevoltajes está diseñada para proteger los equipos electrónicos remotos de sobrevoltajes en el cableado de señales y datos. Los modelos están disponibles en una gama de voltajes de trabajo para cubrir todas las señales relacionadas con el proceso, como RTD, THC, bucles de 4/20 mA, estaciones externas de telemetría, sistemas de apagado, y detección de incendios y gases. La capacidad máxima de manejo de sobrevoltajes de la gama mSA es de 10 kA.

La gama mSA también es adecuada para aplicaciones de telecomunicaciones: las instalaciones de cables privados pueden protegerse con la gama mSA estándar. Las redes telefónicas públicas conmutadas (PSTN) son atendidas por la gama mSAPN específicamente diseñada que utiliza el mismo gabinete resistente que la gama mSA. Los dispositivos mSAPN están disponibles con redes de protección de par de línea simple o doble, como las unidades mSA, y se suministran con terminales tipo IDC. Se suministra una herramienta de inserción IDC para mayor comodidad.

La carcasa impermeable de la gama mSA posee grado de protección IP65, lo que la hace especialmente adecuada para ubicaciones que están expuestas regularmente a los rayos y que sufren daños con frecuencia. Estos dispositivos de restablecimiento automático continúan protegiendo incluso después de que haya pasado un sobrevoltaje, por lo cual son libres de mantenimiento y resultan ideales para ubicaciones remotas. Las unidades están equipadas con prensacables y un perno externo para conexión a tierra, lo que simplifica la instalación.

Diseño
Cubierta resistente a la intemperie con prensacables IP65
Flexibilidad
Amplia gama de capacidades nominales de voltaje
Desempeño
Versiones de par simple y doble disponibles

Certificaciones y cumplimientos

Cumplimiento de EMC:

  • EN61326-1:2013

Cumplimiento de R&TTE:

  • BS EN 41003: 1999

Cumplimiento de LVD (mSAPN):

  • BS EN 41003: 1999 
  • EN61010-1:2010

Protección ambiental:

  • IP65 (NEMA 12 y 13)

Características de diseño

  • Fácil instalación: listo para usar con cubierta resistente a la intemperie IP65 con prensacables
  • Circuitos de protección híbridos de varias etapas: alta capacidad de absorción de sobrevoltajes
  • Versiones de par simple y doble disponibles
  • Restablecimiento completamente automático, libre de mantenimiento
  • Rango de voltajes nominales que cubren todas las señales relacionadas con procesos
  • Modelos mSAPN especialmente diseñados para aplicaciones de cable privado o PSTN
  • Garantía del producto de 10 años

Materiales estándar

  • Gabinete: plástico ABS
Especificaciones

Información para realizar pedidos

Para obtener información sobre pedidos, utilice el siguiente enlace para visitar la página de recursos de esta familia de productos y consulte el encabezado "Catálogos".
Descargar enlaces
X
Download Close