Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Panel de eventos (montaje en pared)

Los paneles de eventos de Eaton están disponibles en gabinetes 3R de 91,4 cm, 109,2 cm y 137,1 cm (36”, 42” y 54”) de alto. Los módulos de potencia montados en la pared se utilizan para distribuir la alimentación eléctrica en eventos promocionales. Cada módulo de potencia viene estándar con opciones de llenado de 6 a 12 posiciones. 

Características principales

  • Panel Pow-R-Line 1A de Eaton
  • 6, 8 y 10 opciones de posición
  • Capacidad de servicio de 400 A
  • Aplicaciones monofásicas y trifásicas
  • Gabinete de metal con recubrimiento de pintura electro-estática NEMA 12/3R con certificación UL
  • Gabinete del receptáculo con recubrimiento de pintura electro-estática en uso TayMac MX6200
  • Terminales de alimentación transversal - Barra de cobre chapado en plata
  • Interruptor o disyuntor principal opcional
  • Productos de cableado de 20 A - 100 A
  • Opciones de colores personalizados disponibles
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close