Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Subensambles de transmisión

Ahorre costos de mano de obra y gastos de herramientas, y mejore la eficiencia de su operación de reconstrucción de transmisión, utilizando los subensambles Fuller.

El eje principal, el contraeje, la cubierta de la barra de cambios y los ensambles de la caja trasera están disponibles, completamente ensamblados con piezas Fuller originales, para garantizar que funcionen según los estándares del equipo original.

 

Contenido
100 % original de Eaton
Inventario reducido
Menos piezas sueltas individuales
Tranquilidad
Respaldado por el soporte de Roadranger

Características principales

  • Simplifique y optimice las operaciones para obtener el máximo rendimiento.
  • Proporcione a sus clientes una respuesta más rápida.
  • Reduzca el inventario de piezas sueltas individuales.
  • Todas las piezas son piezas Fuller originales, por lo que puede estar seguro de que está proporcionando la mejor calidad a sus clientes.
  • Las unidades preensambladas se envían en empaques protectores especiales para evitar daños durante el envío.
  • Los subensambles cuentan con una garantía completa de un año a partir de la fecha de venta.
Especificaciones

Subensambles del eje principal

Número de pieza Modelo de transmisiones
S-3055 FRO-14/15/16210C
S-3057 RTLO-15/16/17610B
S-3062 RTLO-16913A
S-3052 RTLO-20918B
S-3076 RTLO-22918B
S-3053 RTO-14/16908LL
S-3060 RTO-14/16915
S-3073 RTO-14613
S-3056 RTOC-18909A, RTLO-18913A
S-3051 RTX-14609B
S-3059 RTX-16709B
S-3058 RTX-16710B
S-3054 RTX-16710C

Subensambles del contraeje

Número de pieza Modelo de transmisiones Ubicación
S-3026 FRO-15210C, FRO-16210C    Parte superior
S-3027 FRO-15210C, FRO-16210C (enfriador interno)  Parte inferior
S-3028 FRO-15210C, FRO-16210C (bomba interna)  Parte inferior
S-3035 RTLO-11/12/13/14/15/16/17610B     Parte superior
S-3036 RTLO-11/12/13/14/15/16/17610B     Parte inferior
S-3063 RTLO-16913A     Parte inferior
S-3064 RTLO-16913A     Parte superior
S-3029 RTLO-18718B     Parte superior
S-3030 RTLO-18718B     Parte inferior
S-3065 RTLO-18913A     Parte inferior
S-3066 RTLO-18913A     Parte superior
S-3039 RTLO-20918B     Parte superior
S-3040 RTLO-20918B     Parte inferior
S-3097 RTLO-22918B     Parte superior
S-3098 RTLO-22918B     Parte inferior
S-3031 RTLOM-16913L-DM3, RTLO-16913E-AS2/DM3, RTLO-14/16/18918-AS2/3, RTLOC-18909A-T2, RTOC-18909A Parte superior
S-3032 RTLOM-16913L-DM3, RTLO-16913E-AS2/DM3, RTLO-14/16/18918-AS2/3, RTLOC-18909A-T2, RTOC-18909A Parte inferior
S-3041 RTO-11/14/16908LL     Parte superior
S-3042 RTO-11/14/16908LL     Parte inferior
S-3033 RTX-11/12/13/14609B     Parte superior
S-3034 RTX-11/12/13/14609B     Parte inferior
S-3047 RTX-15715, RTO-14/16915    Parte superior
S-3048 RTX-15715, RTO-14/16915    Parte inferior
S-3043 RTX-16709B     Parte superior
S-3044 RTX-16709B     Parte inferior
S-3045 RTX-16710C     Parte superior
S-3046 RTX-16710C     Parte inferior

Subensambles

Refabricado Nuevo Modelo de transmisiones
S-2680R S-2680 FR-9,11,12,13,14,15210B                  
S-2693R S-2693 FR-9,11,12,13,14,15210B SOLO ESTE ENSAMBLE TIENE EL DISEÑO OPCIONAL DE RESORTE DE COMPRESIÓN ADICIONAL       
S-2701R S-2701 FRF-210s INCLUYE ENSAMBLE DE CILINDRO DE RANGO              
S-2702R S-2702 FRF-210s INCLUYE ENSAMBLE DE CILINDRO DE RANGO Y DISEÑO DE RESORTE DE DETENCIÓN OPCIONAL       
S-2844R S-2844 FRO-210s INCLUYE ENSAMBLE DE CILINDRO DE RANGO              
S-2845R S-2845 FRO-210s INCLUYE ENSAMBLE DE CILINDRO DE RANGO Y DISEÑO DE RESORTE DE DETENCIÓN OPCIONAL       
S-2694R N/A FROF-14210C SOLO ESTE ENSAMBLE TIENE EL DISEÑO OPCIONAL DE RESORTE DE COMPRESIÓN ADICIONAL       
S-2846R S-2846 FROF-210s INCLUYE ENSAMBLE DE CILINDRO DE RANGO              
S-2847R S-2847 FROF-210s INCLUYE ENSAMBLE DE CILINDRO DE RANGO Y DISEÑO DE RESORTE DE DETENCIÓN OPCIONAL       
S-2429R S-2429 Serie RT – 8609               
S-1531R S-1531 Serie RT/RTOO//RTLC y RTLOF-618A - Serie RTO-715/908LL – (excepto automatizado)         
S-1806R S-1806 RT-6610                  
S-1492R S-1492 RT-910/915                  
S-2612R S-2612 Modelos sp RTAO y RTLO AS/AC 43391             
N/A S-2616 RTAO-12/14/16710B/C-AC/AS                  
S-2058R N/A RTL/RTLO-610A/B PARA USAR CON PALANCA ESTÁNDAR              
S-2074R S-2074 RTL/RTLO-610B PARA USO CON CONTROL REMOTO              
S-2485R S-2485 RTLF/RTLOF-610A/B PARA USO CON CONTROL REMOTO              
S-2486R S-2486 RTLF/RTLOF-610A/B PARA USAR CON PALANCA ESTÁNDAR              
S-2272R S-2272 Serie RTLO 9 de 1600 lb. pies y superior PARA UNIDADES FABRICADAS ANTES DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN FORZADA 
S-2927R S-2927 Modelos sp RTLO AS/AS2 18               
S-2271R S-2271 Serie RTLOF 9 de 1600 lb. pies y superior PARA UNIDADES FABRICADAS ANTES DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN FORZADA 
S-2911R S-2911 Serie RTLOF 9 de 1600 lb. pies y superior PARA UNIDADES FABRICADAS CON EL DISEÑO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN FORZADA  
S-2905R S-2905 Modelos Sp RTO AS2/DM2 10              
S-2207R S-2207 Serie RTO-09MLL y TODAS               
N/A S-3023 RTO-10/12910B-AS3/DM3                  
N/A S-3021 RTO-14/16/18910B-AS3/DM3 RTLO/M-16913E/L-DM3                 
S-2211R N/A Serie RTO-7DLL y MLL               
S-2910R S-2910 Series RTOC y RTLO 9 de 1600 lb. pies y superior PARA UNIDADES FABRICADAS CON EL DISEÑO DEL SISTEMA DE LUBRICACIÓN FORZADA
S-1529R S-1529 Series RTOF/RTOOF y RTF/RTLCF y serie RTLOF-618A             
S-2208R S-2208 Serie RTOF-09MLL y TODAS               
S-2049R N/A RTOF-11607/11707/13707 PARA ENFRIADOR DE ACEITE/REV. FRONTAL/PROV DE NEUTRO             
S-2212R N/A Series RTOF-7DLL y MLL               
S-1527R S-1527 Series RTX, RTLO y serie RTO-1X915 – Cubierta estándar (excepto 10 sp, automatizada y algunas series 9)  
S-1528R S-1528 Series RTXF, RTOF-908LL, RTOCF, RTOXF y RTLOF – Cubierta frontal (excepto RTLOF 10 sp, automatizado y algunas series 9)
S-2733R S-2733 T-8607, 11607A/B Y 14607A/B               
S-1849R N/A T-8607, 11607A/B Y 14607A/B PARA REGULADOR DE VELOCIDAD DE CARRETERA CON CANAL DE ACEITE          
S-1974R N/A T-8607, 11607A/B y 14607A/B PARA SERVICIO ÚNICAMENTE PARA EL REGULADOR DE VELOCIDAD DE CARRETERA CON CANAL DE ACEITE       
S-2731R S-2731 Serie TX-607B                 
N/A S-3115 FM (LAS) - ULTRAEJE PLUS              
N/A S-3111 FO(M) - ULTRAEJE PLUS               
S-2747R S-2747 FR/FRO XX210B                 
S-2749R S-2749 FR/FRO XX210C                 
N/A S-1937 RT/RTX-12710B                  
N/A S-1931 RT/RTX-13710B                  
N/A S-1818 RT/RTX-14710B                  
N/A S-2668 RTAO-12710B-AC/AS                  
N/A S-2672 RTAO-14/16710B-AC/AS                  
N/A S-2674 RTAO-14/16710C-AC/AS                  
S-2970R S-2970 RTLC/F-16609A                  
S-2972R S-2972 RTLC/F-16609E DESPUÉS DE LA CONVERSIÓN A RTLO/F-16613B              
N/A S-2775 RTLO/F-12/13610B/T2                  
S-2942R N/A RTLO/F-13610B-T2                  
S-2781R S-2781 RTLO/F-14,15,16,17610B/T2                  
S-2769R N/A RTLO/F-14713A, RTLO/F-16713A                 
S-2754R S-2754 RTLO/F-14718B, RTLO/F-16718B                 
N/A S-2765 RTLO/F-14913A                  
S-2786R N/A RTLO/F-14918B/T2                  
N/A S-1893 RTLO/F-16618                  
S-2761R S-2761 RTLO/F-16913A                  
S-2983R N/A RTLO/F-16913A-T2                  
S-2932R N/A RTLO/F-16913A-T2, RTLOC/F-16909A-T2                 
N/A S-2937 RTLO/F-18610B, RTLO-18610B-T2                 
N/A S-2742 RTLO/F-18913A                  
S-2783R S-2783 RTLO/F-18918B/T2, RTLO/F-16918B/T2                 
N/A S-2887 RTLO/F-20913A                  
S-2763R S-2763 RTLO/F-20918B/T2                  
N/A S-2889 RTLO/F-22918B                  
S-2940R N/A RTLO-14/16/18918A-AS2                  
N/A S-1892 RTLO-14618                  
N/A S-2756 RTLO-18718B                  
S-2962R N/A RTLO-20918B-AS                  
S-2944R N/A RTLO-22918A-AS2                  
S-2712R S-2712 RTO/F-11908LL, RTO/F-16908LL, RTO/F-14908LL, RT/F-8908L               
N/A S-2834 RTO/RTOF-11909TODOS, 14909ALL, 16909ALL RTO/RTOF-11909MLL,14909MLL               
N/A S-2704 RTO/RTOF-14/16915                  
N/A S-1554 RTO-11707LL Y RT/RTO-14715/15715 Y RTO-13707DLL              
N/A S-1778 RTO-12709H                  
N/A S-2924 RTO-14/16710B-AS2                  
N/A S-2926 RTO-14/16710C-AS2                  
N/A S-2954 RTO-14/16910C-AS2                  
S-2980R N/A RTOC/F-16909A, RTLOC/F-16909A-T2                 
N/A S-2956 RTO-XX910B-AS2, RT-14910B-AS2, RTO-16910B-DM2                
N/A S-1901 RTX/RTXF-16709 B Y H               
N/A S-1897 RTX-13709H                  
N/A S-1769 RTX-14709H                  
N/A S-2045 RTX/F-16710B                  
Descargar enlaces
X
Download Close