Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Conectores de red y automatización

Accesorios para conectores de red y automatización

Mejore la eficiencia, la seguridad y el tiempo de actividad de sus instalaciones con las soluciones de conectividad industrial LynxPOWER de la serie Crouse-Hinds.

Seleccione entre una amplia gama de conectores y tapas de acople en campo de CA y CC Mini-Line y Micro-Mini para completar cualquier instalación de conectividad industrial.  Los conectores de acople en campo permiten a los usuarios reparar rápidamente los cables moldeados dañados o crear tramos de cable personalizados usando sus propios cables.

Certificaciones y cumplimientos

  • NEMA 1, 3, 4, 6P y 13
  • IP68
  • Reconocimiento de UL, expediente cURus n.° E169897
  • Certificado por CSA, expediente n.° LR13963

Características de diseño

  • Los conectores de acople en campo permiten a los usuarios reparar rápidamente los cables moldeados dañados.
  • Permite que los usuarios creen tramos de cables personalizados con sus propios cables.
  • Conectores Micro-Mini disponibles con acopladores de acero inoxidable 316 opcionales para aplicaciones de alimentos y bebidas.
  • Terminales con tornillo de fijación fáciles de usar que proporcionan un conductor seguro a la terminación de contacto.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close