Los controles del ventilador de Eaton varían la velocidad del flujo de aire y emplean circuitos especiales para silenciar el motor del ventilador a bajas velocidades. Instale el dispositivo en lugar de un interruptor estándar para agregar un práctico control de ventilador con un accionamiento silencioso y suave. Los tornillos de conexión a tierra y de combinación triple ayudan a facilitar la accesibilidad y la instalación. El cuerpo superior y posterior son prácticamente irrompibles, y el dispositivo cuenta con protección contra descarga electrostática, filtrado de interfaz de radiofrecuencia y memoria de corte de energía. Los controles del ventilador de Eaton están disponibles con kits de cambio de color y son compatibles con las placas de pared de estilo tradicional o sin tornillos.
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.