Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Controladores de motor e interruptores de desconexión

Debido a que están construidos para las aplicaciones más exigentes, querrá hacer que Arrow Hart de Eaton ofrezca su fuente única para interruptores desconectadores de control de motor. Los interruptores desconectores de control de motor Arrow Hart están diseñados para su uso en aplicaciones industriales exigentes para abordar las necesidades de seguridad, tiempo de inactividad reducido y cumplimiento de normas. Los interruptores desconectadores de control de motor Arrow Hart ofrecen diseños flexibles y económicos para aplicaciones con y sin fusibles. Nuestro interruptor desconectador de control de motor sin fusibles y nuestro nuevo X-Switch de acero inoxidable están homologados por NSF para su uso en el procesamiento de alimentos. Los controles de motor eléctrico Arrow Hart de grado industrial de Eaton cuentan con manijas de palanca duraderas y mecanismos de conmutación que soportarán el uso repetido en ambientes agresivos.
Las cubiertas tienen clasificaciones NEMA Tipo 4X y pueden bloquearse con candado según los requisitos de bloqueo/etiquetado de OSHA 1910.147. También hay disponibles opciones de contacto auxiliar.

Clasificación IP69K y certificación NSF

Los controles del motor X-Switch tienen clasificación IP69K para altas temperaturas y lavados a alta presión. Opción de drenaje de respirador IP69K disponible para evitar la acumulación de condensación interior. El X-Switch está homologado por NSF y tiene clasificación IP69K, lo que lo hace ideal para las áreas de procesamiento de la industria de alimentos y bebidas.

Longevidad

El conmutador Arrow Hart X-Switch se destaca en lugares donde los interruptores industriales estándar son más susceptibles a fallas: en áreas físicamente abusivas expuestas a lavados, temperaturas extremas, productos químicos y elementos corrosivos. Los interruptores desconectador de control de motor de Eaton están diseñados para su uso en aplicaciones industriales exigentes para abordar las necesidades de seguridad, tiempo de inactividad reducido y cumplimiento de normas.
CONTROLES DE MOTOR ARROW HART E INTERRUPTORES DESCONECTADORES
las soluciones de interruptores de control de motor ideales para entornos industriales

Características principales

  • Interruptores de desconexión de control de motor de alta resistencia diseñados para una larga vida útil
  • La manija roja de alta visibilidad se puede cerrar con candado para cumplir con los requisitos de bloqueo/etiquetado de OSHA
  • Contactos auxiliares opcionales para aplicaciones VFD y PLC
  • Sistema de montaje en riel DIN y tamaño compacto para una instalación flexible
  • Las patas de montaje proporcionan ¼ de espacio libre para opciones de posicionamiento y montaje flexibles según NEC 300.6(D)
  • La junta proporciona protección impermeable y fácil limpieza
  • Gabinete compacto de acero inoxidable NEMA tipo 4X - 316L y parte superior inclinada del X-Switch son ideales para ambientes de lavado
  • El drenaje de respirador IP69K opcional evita la acumulación de condensación interior
  • El gabinete termoplástico hecho de resina VALOX™ proporciona una alta resistencia al impacto y una excelente resistencia a la corrosión 

    Mire el video

    El diseño resistente del Arrow Hart X-Switch de Eaton ha sido mejorado para ofrecer las características que usted exige para un control de motor confiable en los entornos más implacables.

    Especificaciones
    Resalte las diferencias
    Mostrar solo diferencias
    Ocultar características en blanco
    Descargar enlaces

    Mire el video

    El diseño resistente del Arrow Hart X-Switch de Eaton ha sido mejorado para ofrecer las características que usted exige para un control de motor confiable en los entornos más implacables.