Descargar documento () de 20

Interruptores de grado residencial

Todos los interruptores de grado residencial están diseñados para una acción sin problemas y años de servicio seguro y confiable sin importar la aplicación, tipo de carga o uso.

Características principales

  • Mecanismo de acción de leva en el interior para una acción silenciosa del interruptor
  • La cubierta superior e inferior de termoplástico soldado ultrasónico elimina las devoluciones de llamadas debido a roturas en el lugar de trabajo
  • El pelacables patentado incorporado proporciona una copia de seguridad útil para herramientas mal colocadas
  • La correa más larga y ancha proporciona un 40 % más de área de contacto al tablero, lo que prácticamente elimina las instalaciones flotantes
  • Enlazador de cable incorporado para acelerar la terminación de cables AWG N.º 14 y N.º 12

Visite nuestro showroom

resi-deco-switch-ghosted-3000.jpg

Mejoras estéticas

Complete el aspecto de una hermosa redecoración, renovación o nueva casa con interruptores de decoración que ofrecen un estilo contemporáneo para combinar perfectamente con la decoración actual. 

resi-lighted-switch-ghosted-3000.jpg

Iluminación del localizador de dispositivos

Hay áreas en cada hogar donde es difícil localizar visualmente un interruptor en condiciones de poca luz u oscuridad. Los interruptores iluminados emiten un brillo suave que los hace fáciles de encontrar sin tener que tropezar.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close