Descargar documento () de 20

Cómo elegir la batería de respaldo de UPS adecuada para gabinetes de red y aplicaciones IDF

Los gabinetes de red y los marcos de distribución intermedia (IDF) son partes fundamentales de las redes de TI, pero a menudo están dispersos. Rara vez tienen personal de TI dedicado cercano y a menudo son descuidados. Un gabinete de red puede ser un lugar solitario. Y sin embargo, si hay un corte de energía, un gabinete de IDF o de red que se elimine de la comisión puede causar problemas considerables. También son vulnerables tanto a los humanos que no pertenecen a TI (por ejemplo, si el personal de limpieza desenchufa la batería de respaldo de UPS) como a las violaciones de seguridad cibernética. 

Seleccionar la batería de respaldo de UPS correcta para su gabinete de red o IDF puede ser un proceso confuso.   Esta guía de compra de UPS está diseñada para ayudarlo a  planificar correctamente para que pueda hacer que su red de TI sea más resistente y confiable.

Comencemos con estos 10 consejos de compra para ayudarle a seleccionar el respaldo de batería de UPS correcto.

1) Considerar los factores de forma de respaldo de batería de UPS adecuados para su gabinete de red

La fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) no es complicada, es solo su forma .

  • Los UPS de montaje en bastidor generalmente vienen en modelos de 1U o 2U, aunque algunos modelos más grandes son de 3U. (Una U es una manera de medir el espacio vertical en el bastidor y es equivalente a 1,75 pulgadas). La buena noticia con los UPS de montaje en bastidor es que se deslizan junto a su equipo de TI separados del piso lejos de fugas de agua y derrames. Asegúrese de que se incluya el hardware de montaje adecuado para 2 o 4 postes con la batería de respaldo del UPS o deberá comprarlo por separado.  Cuando se trata de instalar el UPS, casi siempre es el componente más pesado de su bastidor, por lo que deberá colocarlo en la parte inferior, especialmente si tiene paquetes de baterías externos.

Vea las soluciones de UPS con montaje en rack de Eaton

  • El montaje en pared de UPS a menudo se implementa cuando no hay espacio o hay muy poco espacio disponible. Colocar una batería de respaldo de UPS en la pared limita el acceso a ella (¡lo cual es bueno!). Necesitará asegurarse de montar el UPS en la pared para que quede estable. También puede instalar un UPS dentro de un gabinete de bastidor de pared, como el MiniRaQ de Eaton. Debido a su peso más liviano, los modelos de UPS con baterías de iones de litio son una buena opción.

Vea las soluciones de UPS de montaje en pared de Eaton

  • Los UPS de torre tienen la forma de tostadoras, ¡solo que son mucho más pesados! Los modelos de torre son ideales para aplicaciones de escritorio y colocar una batería de respaldo de UPS en el piso puede resultar una opción que no es la ideal, ya que nunca se sabe cuándo habrá una fuga de agua o un derrame de algún tipo. También existe la posibilidad de que alguien la patee o desconecte accidentalmente. Si hay espacio, puede colocar un UPS en torre en un estante en un bastidor de 2 o 4 postes para contrarrestar estos problemas. La buena noticia con los modelos de UPS de torre es que a menudo cuestan menos que sus contrapartes de montaje en bastidor.

Vea las soluciones de UPS para torres de Eaton

5P_rack.jpg
5P1500RC_wall-mount

2) Considerar sus necesidades de tiempo de funcionamiento de la batería

Las preguntas más comunes sobre una batería de respaldo de UPS están relacionadas con los precios y con cuánto durarán las baterías durante un corte de energía. Las baterías UPS son pesadas (las baterías de iones de litio son aproximadamente un 40 % más livianas que las de plomo-ácido) y los paquetes de baterías adicionales pueden aumentar los costos rápidamente. La mayoría de las interrupciones de energía son cortas (menos de 2 minutos), por lo que la mayoría de los usuarios buscan aproximadamente entre 7 y 10 minutos de tiempo de funcionamiento de la batería. Como regla general, cuando se corta la carga (equipo conectado al sistema UPS) a la mitad, se triplica el tiempo de funcionamiento. Por ejemplo, si su UPS de 1500 VA dura 5 minutos a carga completa, funcionará durante aproximadamente 15 minutos si reduce la carga a 750 VA. Para tiempos de ejecución del UPS de Eaton, consulte nuestra página de tiempos de batería completos

Además de agregar paquetes de baterías a un UPS, también se suele combinar el respaldo de energía inmediato de un UPS con la energía a largo plazo de un generador. Eaton tiene varios UPS diseñados para emparejarse con un generador.

3) Determinar la potencia correcta de la batería de respaldo del UPS

Primero, sume la potencia total de todos los equipos que planea conectar al UPS y luego multiplique ese total por 1,2 para adelantarse a la expansión futura. Con esta cantidad total en vatios, puede encontrar un UPS que tenga suficiente capacidad de energía.

Una batería de respaldo de UPS está clasificada en voltios-amperios (VA) y vatios. Los vatios son una medición de la potencia real y es la clasificación clave. Sin embargo, es fácil ser engañado por las calificaciones de VA. Por ejemplo, un UPS con una capacidad nominal de 1000 VA / 900 vatios proporciona un tercio más de potencia que uno con una potencia nominal de 1000 VA / 600 vatios aunque a primera vista pareciera que tiene la misma potencia nominal. Obtenga más información sobre la diferencia entre vatios y VA.

9PX LCD

Encuentre el UPS correcto para respaldar su equipo

4) Elegir el enchufe de entrada de la batería de respaldo del UPS y el voltaje del sitio de la instalación

Una vez que haya determinado la potencia en vatios que la batería de respaldo de UPS necesita soportar, puede buscar los modelos de UPS con una potencia nominal adecuada. En Norteamérica, el enchufe de pared estándar se denomina 5-15R.  Los modelos de UPS de 1500 VA y menos utilizan un enchufe de entrada 5-15P compatible con 15 amperios. Algunos sitios pueden tener un 5-20R como estándar, que se adapta a enchufes de entrada de UPS 5-15P y 5-20P. Si desea un sistema UPS más grande y no tiene un enchufe de pared de 20 o 30 amperios, necesitará que un electricista instale el enchufe correcto. Consulte esta descripción general de conexiones UPS para obtener más detalles e imágenes.
010-9335_L.png
En América del Norte, el típico tomacorriente de oficina ofrece 120 V y la comodidad es el principal beneficio. Simplemente conecte la fuente de alimentación ininterrumpida y estará listo para comenzar. Si bien es el más conveniente, los requisitos de carga pueden superar lo que puede hacer con 120 V. También es posible implementar un UPS de fase dividida de 120/208 V como el 9PX de Eaton. El uso de energía monofásica de 208 V es una solución de eficiencia energética aún mejor,

Pregunte a Ed: Configuraciones de UPS de 208 V con espacio en blanco

Ed Spears responde una pregunta sobre la configuración de final de fila de UPS en el espacio en blanco. Al seguir estas consideraciones cuando elige su solución de copia de seguridad, puede simplificar la instalación, mejorar la eficiencia y ser un centro de datos redundante y más escalable.

5) Asegurarse de que la batería de respaldo de su UPS tenga suficientes receptáculos de salida

Es muy importante asegurarse de que la batería de respaldo de su UPS tenga suficientes receptáculos de salida para que pueda conectar todo su equipo. 

Una opción para agregar tomacorrientes adicionales es la Eaton FlexPDU, que es una unidad de distribución de energía de función básica con un cable de alimentación corto para un montaje fácil y cercano a un sistema UPS. Las FlexPDU están disponibles con una variedad de receptáculos de salida para conexión a una amplia variedad de equipos. Por ejemplo, el EFXL1500R-PDU1U tiene (12) salidas 5-15R.

eaton-9px1000rt-ups-rear-panel.jpg

6) Proteger los servidores con un UPS de onda sinusoidal

La forma de onda de la energía eléctrica (CA) es una onda sinusoidal. Sin embargo, algunos modelos de batería de respaldo de UPS proporcionan una salida de onda cuadrada o modificada mientras funcionan con energía de batería. Si está protegiendo servidores, debe usar un UPS de onda sinusoidal verdadera. Los modelos de UPS en espera o UPS fuera de línea son los tipos más comunes que no proporcionan una salida de onda sinusoidal pura. Los UPS interactivos de línea y en línea casi siempre entregan una onda sinusoidal pura, pero siempre deberá leer las especificaciones técnicas para verificarla.

7) Considere el monitoreo, las alertas y la automatización

Los gabinetes de red y los IDF generalmente son remotos, rara vez ocupados por el personal de TI y a menudo descuidados. La alarma audible de una batería de respaldo del UPS es inútil si nadie está allí para escucharla. Sin embargo, al incorporar notificaciones de monitoreo y alertas, puede recibir notificaciones y tomar medidas si es necesario. Según el alcance de su aplicación, existen cuatro soluciones posibles:
eaton-gigabit-network-card.jpg

1. Single UPS system: Network card​

You can usually monitor a single UPS battery backup through an optional network card. Eaton network cards are essentially their own servers, so they record event history, send email and text message alerts, and provide remote access to real-time status. Using a network card is usually the best way to manage a single UPS system.

Check out this StorageReview.com review for a glimpse of what you can do with a UPS network card.

The latest Eaton UPS network card is the first to meet UL and IEC cybersecurity standards, provides a Gigabit Ethernet connection and enables secure UPS monitoring over HTTPS web browser interface, SNMP v1/v3 protocol and email alarms.​

2. Multiple UPS installations: Network cards and Intelligent Power Manager (IPM) or Visual Power Manager (VPM) 

For multiple UPS systems spread out across a network closet, campus or enterprise, IPM aggregates and manages your power devices (both UPSs and network-enabled rack PDU products). IPM can even trigger air gaps to improve network security.​

3. Virtualization: Network card and IPM​

IPM is the industry leader integrating power with virtualization platform. The IPM shutdown agent management enables safe shutdown of virtualized servers—even servers in clusters running vCenter. Live migrations can be triggered to transparently move virtual machines to an available server on the network, for data integrity and zero downtime.​

 

8) Elija una batería de respaldo de UPS con garantía integral y cobertura de servicio

Al comparar modelos de fuente de alimentación ininterrumpible, asegúrese de verificar la garantía, como esta garantía de 3 años en los modelos UPS de la serie 5 de Eaton.

  • ¿Cuál es su duración? 
  • ¿Cubre tanto el UPS como sus baterías?¿ Se incluye el envío? 
  • ¿Las baterías son reemplazables por el usuario?

La mayoría de los modelos de UPS de gabinete de red son plug and play, y puede aprovechar garantías extendidas y planes de intercambio anticipado donde se le envía un UPS de reemplazo tan pronto como le notifica al fabricante que necesita un reemplazo.

9) Considerar la redundancia y la derivación de mantenimiento del UPS

network-closet-eaton-ups.JPG
Redundant Eaton 9PX UPS with Eaton eATS. Photo courtesy of All Green Lights, LLC 

Según su presupuesto, puede aumentar la confiabilidad de su sistema y facilitar su vida en el futuro. Agregar una derivación de mantenimiento le permite realizar el servicio o reemplazar la batería de respaldo del UPS sin apagar el equipo conectado.

Un interruptor de transferencia automática (ATS) PDU de Eaton es un ajuste ideal con el UPS 9PX de Eaton. El ATS transfiere automáticamente energía entre fuentes sin interrupción si la fuente primaria falla o requiere mantenimiento para eliminar el tiempo de inactividad del equipo.

Observe más de cerca estos diseños de mejores prácticas de derivación de mantenimiento del UPS. 

Interact with a network closet

Gire el dispositivo para ver los

10) Elegir una solución de UPS completa

Finalmente, para una solución completa, puede agregar una sonda de temperatura y humedad.  

Si está administrando una flota de fuente de alimentación ininterrumpida, un servicio de monitoreo remoto, como PredictPulse, podría ser una excelente opción para usted. PredictPulse monitorea sus dispositivos de energía y alerta al personal de Eaton que puede enviar de inmediato un técnico de campo de Eaton al sitio afectado. 

Lea sobre un comerciante líder con más de 300 tiendas que habitualmente tenían problemas de batería y servicio hasta que Eaton ofreció una solución integral.

eaton-emp-ups-gen-2.jpg