Características | Básico | Entrada medida | Salida medida | Administrado | HD |
Chasis liviano de aluminio para una fácil instalación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
El factor de forma de perfil bajo no proporciona interferencia en el espacio del riel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Botones de preinstalación de montaje sin herramientas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Las opciones de montaje flexibles le permiten elegir su método de montaje preferido entre 0U o 1U/2U | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Las PDU G3 están diseñadas pensando en aplicaciones del mundo real e incluyen características que le permiten mantener una actividad continua, obtener estabilidad operativa y monitorear su entorno, todo mientras reduce los costos y mejora el rendimiento.
Características | Básico | Entrada medida | Salida medida | Administrado | HD |
Garantía de colocación avanzada de tres años | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Las tomas de salida IEC integradas evitan desconexiones accidentales | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La alta temperatura de operación de 140 °F (60 °C) reduce los costos de enfriamiento y, al mismo tiempo, mantiene la funcionalidad completa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Las secciones de salida codificadas por color simplifican el equilibrio de carga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pantalla LCD de píxeles avanzada que permite una fácil configuración de IP y resolución de problemas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
El medidor intercambiable en caliente elimina la interrupción de energía en su equipo de TI al retirar el medidor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Conecte en cadena hasta ocho unidades en una sola dirección IP, lo que reduce los costos de infraestructura en un 87,5 % | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Monitoree el consumo de energía con un uno por ciento de precisión de facturación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Medición de fases y secciones para equilibrar cargas y evitar sobrecargas | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mida el consumo de energía a nivel del tomacorriente | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Mida la eficacia del uso de energía (PUE) de nivel 3 para optimizar el rendimiento y la eficiencia del centro de datos | ![]() |
![]() |
![]() |
Características | Básico | Entrada medida | Salida medida | Administrado | HD |
PDU conmutada: Conmutación de tomacorrientes para encender o apagar tomacorrientes individuales de forma remota | ![]() |
![]() |
|||
Apague los tomacorrientes no utilizados para controlar el uso no autorizado | ![]() |
![]() |
|||
La administración remota del sitio ahorra tiempo de las visitas al lugar | ![]() |
![]() |
|||
El reinicio de grupo para alimentación A y B ahorra tiempo al controlar las fuentes de alimentación agrupadas | ![]() |
![]() |
Lleve la distribución de energía al siguiente nivel con las PDU para bastidores de servidores diseñados por usted con su centro de datos en mente.
Características | Básico | Entrada medida | Salida medida | Administrado | HD |
Las fases de salida alternas facilitan la identificación visual de los problemas de equilibrio de carga y reducen el desorden de los cables | ![]() |
||||
Diferentes opciones de colores de chasis para identificar fácilmente la alimentación A y B | ![]() |
||||
Hasta 54 tomacorrientes en 42U o menos, dependiendo del tamaño del bastidor de servidores, proporcionan toda la distribución de energía necesaria para su aplicación de TI | ![]() |