La protección adecuada contra los ataques de secuestro de datos nunca ha sido más crítica. Solo en 2020, la prevalencia de los ataques de secuestro de datos en los EE. UU. se disparó en un 109 %, según el Informe de ciberamenazas de SonicWall de 2020, lo que costó a las empresas más de 75 000 millones de USD al año, parte de los cuales se atribuyen a los gastos de tiempo de inactividad.
Los expertos atribuyen el rápido y drástico aumento de las amenazas a la enorme afluencia de empleados remotos como resultado de la pandemia de COVID-19. En este nuevo entorno de TI hiperdistribuido, las amenazas están en todas partes y no deben ignorarse. Con atacantes cada vez más inteligentes y oportunistas en pleno vigor, necesita todas las ventajas posibles para garantizar que su organización esté protegida adecuadamente, incluida su infraestructura eléctrica.
Descubra cómo la infraestructura eléctrica representa un punto de entrada potencial para los ataques de secuestro de datos y las medidas que se pueden implementar para evitar que los ciberdelincuentes invadan sus sistemas.
Si se pregunta por qué sus UPS y otra infraestructura de energía crítica deben ofrecer seguridad cibernéticas, vea esto: en 2013, los atacantes utilizaron una vulnerabilidad en una unidad de Target HVAC para robar datos de 40 millones de tarjetas de débito y crédito pertenecientes a clientes del gigante minorista.
Si bien muchas empresas no habían considerado anteriormente la infraestructura eléctrica como un punto potencial de vulnerabilidad, el hack de Target destacó la importancia de proteger los sistemas de UPS, la distribución de energía y los sistemas de enfriamiento contra estos actores de amenazas determinados. A medida que los hackers intentan continuamente superar las mitigaciones de seguridad cibernética que están implementando las empresas, las organizaciones deben asegurarse de que no haya punto de acceso para los hackers maliciosos a través de sus productos de conectividad.
El primer dispositivo de conectividad de UPS que cumple con la norma de seguridad cibernética UL 2900-1, la tarjeta de red Gigabit de Eaton (NETWORK-M2) protege contra posibles ataques de secuestro de datos, transformando un UPS de Eaton en un dispositivo de IoT empresarial con un enfoque en la seguridad cibernética.
De manera predeterminada, solo se ejecutan servicios esenciales en la tarjeta de red y toda la comunicación está cifrada y basada en certificados. El firmware en sí está cifrado, lo que evita que los atacantes analicen su estructura. Aún más, el archivo de firmware está firmado, lo que hace imposible aplicar versiones alteradas o dañadas del firmware a la tarjeta. Para una medida de seguridad adicional, el acceso a la tarjeta de red requiere credenciales de autorización y a todos los usuarios se les asignan permisos basados en roles según su nivel de acceso requerido.
Eaton evalúa continuamente las amenazas continuas de seguridad de la información y los parches de seguridad a la tarjeta de red y el firmware se libera de manera oportuna para garantizar la protección. La seguridad cibernética de una empresa es tan fuerte como su dispositivo más débil y la tarjeta de red Gigabit será uno de los eslabones más fuertes de la cadena de protección.
Las organizaciones exitosas no solo utilizan las mitigaciones analizadas anteriormente para evitar convertirse en víctima de secuestro de datos, sino que también cuentan con un plan integral de continuidad del negocio.
Siga estos pasos clave para proteger su organización:
Eaton entiende que los clientes actuales requieren un enfoque multifacético respecto de la seguridad cibernética para minimizar la amenaza de tiempo de inactividad operativo, pérdida de datos e impactos en los costos del ciclo de vida y la reputación de la marca. Debido a que los incidentes de seguridad cibernética pueden paralizar a una organización en minutos, los clientes necesitan proveedores que estén dispuestos y sean capaces de proporcionar evidencia de que los productos que venden cumplen con los estándares de seguridad cibernética del sector. Visite el Centro de Excelencia en Seguridad Cibernética de Eaton para obtener detalles sobre el enfoque de Eaton respecto de los estándares de seguridad cibernética.
Si bien los ataques de secuestro de datos son una amenaza creciente en todos los entornos empresariales, son especialmente riesgosos para las organizaciones pequeñas y medianas que tienden a tener presupuestos de seguridad más pequeños y menos personal/experiencia en TI. Al implementar medidas simples, las empresas pueden proteger eficazmente su infraestructura de TI contra estos ataques costosos y perjudiciales.