Descargar documento () de 20

Mejore la eficiencia energética de un VFD gracias al control activo de energía

Alcance el nuevo nivel de eficiencia y ahorro que ofrecen los VFD de Eaton con el algoritmo de control activo de energía.

Wise Guys - small series promo

Transcripción del video

Narrador:
Durante cuatro décadas, los variadores de frecuencia o VFD han reemplazado a los arrancadores directos y suaves en aplicaciones de motores comerciales e industriales exigentes. Hoy en día, una serie más avanzada de VFD de Eaton ofrece un mayor grado de eficiencia energética y ahorro de costos mejorado.

Nichole Angiola:
Hemos desarrollado un algoritmo de control de VFD que monitorea el rendimiento de la potencia de salida y reduce al mismo tiempo la demanda de potencia de entrada para cargas de torque variables. Como resultado, se obtienen ahorros de energía líderes en la industria de hasta un 10 % en comparación con otros fabricantes. Se denomina control activo de energía. Solo está disponible en variadores de frecuencia de Eaton.

Narrador:
Muchas aplicaciones comerciales e industriales, como escuelas, hospitales, centros de datos, instalaciones, edificios de oficinas y supermercados, utilizan motores de inducción para impulsar cargas de torque variables, incluidos sistemas de bombas y ventiladores. Se presiona a los administradores de edificios e instalaciones para que aumenten la eficiencia energética y reduzcan los costos de energía a fin de cumplir con las regulaciones locales y gubernamentales.

Nichole Angiola:
Los edificios o instalaciones utilizan bombas y ventiladores dentro de sus sistemas de bombeo y de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVACR), como bombas de refuerzo, unidades de manejo de aire, torres de enfriamiento y sopladores de aireación. Estos tipos de aplicaciones pueden permitir velocidades más bajas de funcionamiento a fin de mantener las necesidades de demanda, como temperatura ambiente, nivel de fluido y humedad. Al reducir la velocidad y operar a solo 60 Hz, el control activo de energía puede optimizar la potencia de entrada requerida incluso más que un VFD típico.

Narrador:
Para aumentar también el ahorro de costos, se pueden instalar varios VFD en un sistema. Por ejemplo, los hospitales pueden tener cientos de VFD instalados para controlar sus cargas críticas. Esto proporcionará fluidos a todos los pisos y salas quirúrgicas, y mantendrá las temperaturas que se requieren para la comodidad de los pacientes.

Nichole Angiola:
En Eaton, comprendemos la presión que siente cuando se enfrenta a desafíos de consumo de energía mientras se encarga del mantenimiento de su edificio, su equipo y el proceso de su sistema. El control activo de energía es útil, ya que garantiza el funcionamiento eficiente y confiable de sus sistemas, con el beneficio adicional de que ahorra dinero en facturas de servicios públicos y cumple con los requisitos regulatorios.

Narrador:
La función de control activo de energía está integrada en las unidades de las series PowerXL y H-MAX de Eaton; y es parte de la ventaja de Eaton.

Nichole Angiola:
El control activo de energía es un algoritmo patentado que proporciona ahorros de energía líderes en la industria de hasta un 10 % en comparación con cualquiera de las unidades de la competencia. Puede superar la eficiencia estándar del VFD y maximizar el rendimiento de su sistema mediante el control activo de energía, exclusivo de Eaton.

Narrador:
Para obtener más información, visite Eaton.com/Drives o comuníquese con EatonCare al 1-877-ETN-CARE, 1-877-386-2273.