Descargar documento () de 20

SmartWire-DT de Eaton optimiza los procesos de máquinas de Renegade

Historia de éxito de clientes: Lavadoras de piezas Renegade

Renegade machine washers case study

Ubicación: Reedsburg, WI, EE. UU.

Segmento: Construcción de máquinas

Desafío: Automatización de lavadoras de piezas

Solución: SmartWire-DT

Resultados: Reducción drástica del tiempo de cableado y una máquina más inteligente

Antecedentes

Las lavadoras de piezas Renegade con sede en Reedsburg, Wisconsin, fabrican lavadoras de piezas de servicio pesado para numerosas aplicaciones. Fundada en 1996, la compañía ha pasado de ofrecer una única solución a tener ahora la capacidad de fabricar soluciones personalizadas construidas según las especificaciones de sus clientes. 
Al expandir su enfoque más allá del lavado, Renegade sigue de cerca limpieza de procesos en su conjunto y continúa mejorando el arte de la desinfección de máquinas.

Desafío

Si bien la cantidad de fabricantes de lavadoras de piezas puede ser escasa, la demanda es extremadamente alta y la necesidad de piezas desinfectadas sigue aumentando. Los clientes dependen de una solución que limpie rápida y eficientemente un alto volumen de piezas, y exija el menor tiempo de entrega entre la producción y la instalación del usuario final.

“Cada pieza debe cumplir con una especificación de limpieza. Los clientes buscan una limpieza y repetibilidad constantes”, dijo Dave Barney, fundador y propietario de Renegade Parts Washers. Barney continúa explicando las complejidades cada vez mayores que enfrenta su diseño original a medida que la necesidad de una limpieza más eficiente se hace más evidente. Con cada adición de un nuevo proceso, ya sea un ciclo de enjuague, un ciclo de secado o un movimiento tan simple como una puerta que se abre y se cierra automáticamente, sus máquinas, a saber, los sistemas eléctricos, se vuelven más complejas.

Renegade smart washer solution

Solución

SmartWire-DT de Eaton, una solución inteligente de cableado de paneles de control, es un producto innovador que reduce la complejidad del cableado de paneles y máquinas al consolidar el cableado de circuitos complejos en un solo cable duradero.

La solución única y rentable simplifica la instalación del dispositivo, se conecta a redes estándar y agiliza la construcción, instalación y puesta en marcha de la máquina.

Después de cablear todo un panel de control y una lavadora de piezas utilizando la solución SmartWire-DT, Renegade rápidamente se dio cuenta de los beneficios que una solución de Eaton aportaría a su operación sobre los métodos de cableado tradicionales para los controles.

Resultados

SmartWire-DT ha reducido drásticamente la complejidad de conectar los componentes del panel de control a los sensores y actuadores fuera del panel. En conjunto, el tiempo de cableado en estas máquinas altamente sofisticadas se ha condensado de un proceso de 4 horas a un ejercicio que ahora puede completarse en tan solo 40 minutos.

Fuera del panel, los conectores M12 estándar de la industria se utilizan para permitir una conexión rápida y fácil de sensores y actuadores a través de un solo cable de alimentación y comunicaciones, eliminando así la necesidad de grandes bandejas de cableado u otros medios para proteger los paquetes de cables. El uso de las conexiones M12 también permite una fácil desconexión y reconexión de los dispositivos si es necesario para el envío.

Además, el sistema SmartWire-DT abre la puerta a diagnósticos más refinados. “Desde el punto de vista de la programación, le brinda mucha más capacidad”, dijo Trent Barney, gerente de operaciones y programador de Renegade. Para admitir el mayor tiempo de actividad posible de la máquina, la solución SmartWire-DT permite la detección inmediata y precisa de fallas y errores dentro de la máquina para acelerar la resolución de problemas.

“Nuestros clientes exigen mucho de lo que los PLC pueden ofrecer”, dijo Dave Barney. “La capacidad de los consumidores de acceder a estadísticas, como contadores de ciclos, calendarios y cantidad de lavados, es una capacidad extremadamente útil. La solución también ofrece la capacidad de agregar la etapa de autodiagnóstico, que nos entusiasma mucho”, agregó.

Nuestros clientes exigen mucho de lo que los PLC pueden ofrecer. La capacidad de los consumidores de acceder a estadísticas como contadores de ciclos, calendarios y cantidad de lavados es una capacidad extremadamente útil.

Dave Barney, Propietario/fundador, lavadoras de piezas Renegade

Haga esto a continuación

Conozca a la verdadera estrella de esta historia de éxito