Descargar documento () de 20

Catálogo de interruptores de caja moldeada de Eaton

El Sector Eléctrico de Eaton, bajo la marca Eaton, ofrece la más amplia variedad de interruptores de caja moldeada disponibles en la actualidad.

Diseñados para fabricantes de equipos originales de maquinaria y electricidad que prestan servicio a una amplia gama de industrias y aplicaciones, estos diseños comprobados incorporan lo último en innovación con la alta confiabilidad que ha sido nuestro sello distintivo desde la llegada del interruptor en la década de 1920.

imagen de un catálogo de interruptores de caja moldeada

Disponible en el catálogo de interruptores de caja moldeada

Vaya directamente para conocer la información incluida en el catálogo MCCB para cualquiera de los siguientes interruptores de caja moldeada de Eaton.

MCCB de Power Defense
MCCB de la serie G
MCCB de la serie C
MCCB del generador de motor
MCCB de PVGard
MCCB para minería E2

 

Disyuntores de carcasa moldeada Power Defense

El  MCCB de Power Defense™ permite lo siguiente:

  • Conéctese a su red o la nube con capacidad de comunicación integrada
  • Genere los datos para ayudar a optimizar el rendimiento de su instalación
  • Mitigue el arco eléctrico para mantener a sus empleados, clientes y usuarios finales seguros

El portfolio de MCCB de Power Defense es globalmente adaptable a su huella, independientemente del requisito de la aplicación o del proyecto. Todos los bastidores tienen la disponibilidad de certificaciones globales, incluidas IEC, CCC, UL® y CSA®. El mejor soporte de su clase de Eaton le permite pedir un producto fácilmente disponible para la entrega a tiempo, en todo el mundo. 

El catálogo incluye información sobre MCCB de Power Defense en

  • Descripción de la aplicación
  • Características y beneficios
  • Características de la unidad de disparo
  • Descripción general de los interruptores
  • Catálogo y sistema de numeración
  • Datos técnicos de Power Defense
  • Tamaño de bastidor 1 (15–125 A)
  • Tamaño de bastidor 2 (15–225 A)
  • Tamaño de bastidor 3 (45–600 A).
  • Tamaño de bastidor 4 (300–800 A).
  • Tamaño de bastidor 5 (320–1200 A)
  • Tamaño de bastidor 6 (700–2500 A).
  • Protectores del circuito del motor (3–600 A).
  • Interruptores de protección del motor (15–600 A)
  • Aplicaciones especiales

Descargue el catálogo de interruptores de caja moldeada

 

Interruptor de caja moldeada serie G

Serie G, 15–2500 amperios de Eaton aceptada a nivel mundial para aplicaciones UL, CSA e IEC

Los interruptores de caja moldeada serie G de Eaton proporcionan un mayor rendimiento en un espacio considerablemente menor que los interruptores estándar o dispositivos de fusibles comparables. La “G” significa aplicaciones globales: Los interruptores serie G están marcados con los códigos UL, CSA, CE, IEC y KEMA KEUR. Otras ventajas incluyen lo siguiente:

  • Accesorios de ajuste en el campo
  • Accesorios comunes hasta 630 amperios
  • Unidades de disparo electrónica de 20 a 2500 amperios
  • Módulos de fugas a tierra/falla a tierra de 30 mA, homologados por UL y con clasificación IEC
  • Protección de falla a tierra incorporada de hasta 20 amperios

El catálogo incluye información sobre MCCB serie G en

  • Descripción general del producto
  • Características de limitación de corriente
  • Mecanismos de funcionamiento
  • Estándares y certificaciones
  • Bastidor EG (15–125 amperios)
  • Bastidor JG (63–250 amperios)
  • Bastidor LG (250–630 amperios)
  • Bastidor NG (320–1200 amperios)
  • Bastidor RG (800–2500 amperios)
  • Protectores de circuitos del motor (MCP)
  • Interruptores protectores del motor (MPCB)
  • Módulo de falla a tierra (fuga a tierra) de 30 mA.
  • Módulo de interruptor de limitación de corriente
  • Interruptor instantáneo alto para coordinación selectiva
  • Características y accesorios especiales
  • Operadores de motor.
  • Bloques enchufables
  • Casete removible

Descargue el catálogo de interruptores de caja moldeada

 

Interruptor de caja moldeada serie C

El interruptor serie C es ideal para aplicaciones de paneles, tablero de distribución, centros de control de motores y electroductos. 

Elija de una selección de primera de unidades de disparo, que incluye interruptores termomagnéticos, electrónicos y magnéticos. Disponible para sistemas de hasta 600 Vac o 250 Vdc con corrientes nominales de hasta 800 A. 

El catálogo incluye información sobre MCCB serie C en

  • Descripción general del producto
  • Interruptores modificados
  • Informes de pruebas certificadas
  • Estándares y certificaciones
  • Bastidor G (15–100 amperios)
  • Bastidor F (10–225 amperios).
  • Bastidor J (70–250 amperios)
  • Bastidor K (70–400 amperios)
  • Bastidor L (125–600 amperios)
  • Bastidor M (300–800 amperios).
  • Bastidor N (400–1200 amperios)
  • Bastidor R (800–2500 amperios)
  • Protectores de circuito del motor (MCP)
  • Interruptores para protección del motor (MPCB).
  • Accesorio de limitación de corriente tipo ELC (tamaño 0–4)
  • Módulo de interruptor de limitación de corriente
  • Accesorios internos
  • Accesorios externos

Descargue el catálogo de interruptores de caja moldeada 

 

Interruptores de generador de motor

Los interruptores de caja moldeada de generador de motor de Eaton están diseñados específicamente para su aplicación en generadores de reserva alimentados por motor diésel donde no se requieren interruptores de interrupción de alto voltaje.

Los interruptores JG a NG están equipados con una unidad de disparo especial, que incluye protección térmica estándar (sobrecarga) y rango especial de captación magnética baja (FG incluye una captación termomagnética fija).

La unidad de disparo térmico estándar proporciona protección contra sobrecarga para conductores según el National Electrical Code®.

El rango de captación magnético bajo es de aproximadamente dos a cinco veces la capacidad nominal continua y proporciona protección contra cortocircuitos de bajo nivel cuando se aplica a generadores que tienen una capacidad de cortocircuito muy baja. Esta combinación permite al usuario personalizar el interruptor a la salida del generador.

El catálogo incluye información sobre el MCCB del generador del motor en

  • Descripción del producto
  • Descripción de la aplicación
  • Estándares y certificaciones
  • Selección de número de catálogo
  • Selección de productos
  • Guía de selección de accesorios
  • Información para realizar pedidos
  • Opciones y accesorios
  • Datos técnicos y especificaciones
  • Dimensiones y pesos

Descargue el catálogo de interruptores de caja moldeada

 

Interruptor de caja moldeada PVGard

Los sistemas fotovoltaicos (Photovoltaic, PV) convierten la energía del sol en energía eléctrica que se alimenta directamente a la red eléctrica. Dentro del balance del sistema (balance of system, BOS), los interruptores de corriente continua (CC) protegen el cableado conectado de los módulos PV al combinador o al inversor, mientras que también se comportan como una desconexión.{ut} 

Eaton es líder mundial en protección de circuito y aporta esta experiencia para apoyar el mercado fotovoltaico. Los interruptores solares PVGard son parte de una familia de productos que combina una desconexión con protección de circuito en un dispositivo único, compacto y reajustable para proteger y aislar circuitos de CC según sea necesario en sistemas fotovoltaicos. 

Los interruptores PVGard pueden reemplazar fusibles, portafusibles y desconexiones en aplicaciones de caja de combinación e inversor, lo que ahorra espacio, agiliza el diseño, la compra y la recepción, y reduce los requisitos de piezas de repuesto. 

El catálogo incluye información sobre MCCB de PVGard en

  • Descripción del producto
  • Descripción de la aplicación
  • Características
  • Estándares y certificaciones
  • Selección de productos
  • Accesorios
  • Datos técnicos y especificaciones
  • Dimensiones

Descargue el catálogo de interruptores de caja moldeada

 

Interruptor de caja moldeada de minería E2

Los interruptores de servicio de minería E2 de vanguardia incorporan las rígidas especificaciones y procedimientos de prueba desarrollados por un grupo de discusión dirigido por ingenieros provenientes de varias grandes empresas de carbón e ingenieros de diseño de Eaton. Además, el rendimiento de estos interruptores se comprobó y verificó durante cientos de horas de pruebas de campo en entornos mineros hostiles. 

Los interruptores de minería E2 están disponibles en 600 Vac, l000 Y/577 Vac y 1200 Vac. Las unidades de disparo intercambiables pueden utilizarse en bastidores de 600 o 1000 Vac.

La familia de interruptores de minería E2 está diseñada especialmente para la aplicación de cables de arrastre según la norma 30 CFR 75 de MSHA. Las unidades de disparo de detección electrónica de RMS intercambiables en campo están disponibles de 150 a 2000 amperios con configuraciones de captación instantáneas que cumplen con el código de Regulaciones Federales 30 CFR 75.601-2. Las unidades de disparo electromecánicas también están disponibles con una amplia gama de rangos de captación magnética. 

El catálogo incluye información de los MCCB de minería E2 en

  • Descripción general del producto
  • Selección de número de catálogo
  • Selección de productos
  • Accesorios
  • Dimensiones

Descargue el catálogo de interruptores de caja moldeada