Descargar documento () de 20

AFCI de tipo combinación de sistema

AFCI de tipo combinación de sistema listado por UL

Eaton ahora ofrece un AFCI tipo combinación de sistema. Esta nueva solución consiste en un (1) interruptor UL 489 y un (1) receptáculo de circuito derivado de tomacorriente de doble función (AF/GF) o AFCI, que ha sido probado y enumerado como un sistema para proporcionar protección AFCI completa dentro del hogar según lo requiere 210.12(A)(4)(d).

 

Interruptor de falla de arco de combinación del sistema

Las ventajas del kit de tipo combinación de sistema AFCI, que contiene (1) interruptor UL 489 y un (1) receptáculo de circuito derivado de tomacorriente de doble función (AF/GF) o AFCI, como se indica en el número de catálogo seleccionado, incluyen lo siguiente:

  • Cumple con todos los requisitos descritos en el NEC 210.12(A)(4)(d)
  • Cumple con todos los requisitos necesarios de UL 1699 en la categoría AWDT
  • Solución AFCI listada que permite instalar un receptáculo con un cable no metálico revestido*
  • Capacidad de restablecer localmente el circuito para la mayoría de las fallas en el receptáculo 

*nota:  Consulte NEC® 210.12(A)(4) para todos los requisitos.

El AFCI de tipo combinación de sistema (o AF/GF de doble función) está diseñado para detectar e interrumpir las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE SOBRECORRIENTE Y CORTOCIRCUITO

El interruptor de tipo combinación de sistema detectará e interrumpirá las condiciones de sobrecorriente y cortocircuito según UL 489.

FALLAS A TIERRA (SOLO RECEPTÁCULOS AF/GF DE DOBLE FUNCIÓN)

El receptáculo AF/GF de doble función está diseñado para la protección de falla a tierra del personal y se disparará cuando existan condiciones de corriente de fuga de acuerdo con UL 943.

FALLAS DE ARCO

Los dispositivos AFCI de tipo combinación de sistema trabajan juntos para detectar e interrumpir tanto las fallas de arco de corriente baja como de corriente alta en cualquier parte del circuito derivado de acuerdo con UL 1699. El interruptor y los receptáculos AFCI han sido probados y listados como un par para cumplir con las condiciones establecidas en el párrafo 210.12(A)(4)(d) de la edición actual del NEC.

Información del catálogo

N.° DE CATÁLOGO NUEVO

DESCRIPCIÓN

SCAF15

Kit de AFCI de tipo combinación de sistema de 15 A, blanco

SCAF20

Kit de AFCI de tipo combinación de sistema de 20 A, blanco

SCDF15

Kit de combinación de sistema de doble función (AF/GF) de 15 A, blanco

SCDF20

Kit de combinación de sistema de doble función (AF/GF) de 20 A, blanco

X
Download Close