El programa Fuses Made Simple de Bussmann proporciona la manera más rápida y sencilla de seleccionar y especificar el fusible correcto. Ya sea que se trate de fusibles de circuito derivado o de circuito de control (suplementarios), eliminamos las conjeturas al seleccionar el fusible correcto. Además, facilitamos el reemplazo de fusibles con seis grupos de colores (categorizados por la clasificación de voltaje), todo esto mientras mejoramos la seguridad del sistema eléctrico.
Seleccione el tipo de fusible. Seleccione entre retardo de tiempo (para cargas inductivas) o acción rápida (para cargas resistivas).
Seleccione la clasificación de voltaje necesaria. Tenga en cuenta que la clasificación de voltaje de un fusible debe ser mayor o igual que el voltaje del circuito.
Verifique que la capacidad de interrupción del fusible seleccionado sea suficiente para la aplicación del circuito. Tenga en cuenta que la capacidad de interrupción debe ser igual o mayor que la corriente de cortocircuito disponible.
Utilice la tabla a continuación para encontrar y seleccionar el fusible de circuito de control correcto, y haga clic en la familia de fusibles para obtener los detalles del producto.
Tipo de fusible | Clasificación de voltaje máximo | Familia de fusibles | Código de color | Rango de amperios | Capacidad de interrupción |
Retardo | 600 V CA | Se recomienda usar fusibles LP-CC clase CC de pico bajo* | |||
500 V CA | FNQ | Naranja | De 1/10 a 30 A | 10 kA | |
250 V CA | FNM | Verde | De 1/10 a 1 A | 35 A | |
FNM | Verde | De 1-1/8 a 3-1/2 A | 100 A | ||
FNM | Verde | De 4 a 10 A | 200 A | ||
FNM | Verde | 12 a 30 A | 10 kA | ||
FNA(2) | Verde | De 1/10 a 8/10 A | 35 A | ||
FNA(2) | Verde | De 1 a 6 A | 200 A | ||
125 V CA | FNA(2) | Azul | De 6-1/4 a 15 A | 10 kA | |
48 V CA | Actualizar a 125 V CA | ||||
32 V CA | FNA(2) | Gris | De 20 a 30 A | 1 kA | |
Rápida acción | 600 V CA | KTK | Negro | De 1/10 a 30 A | 100 kA |
KLM(3) | Negro | De 1/10 a 30 A | 100 kA | ||
BBS(1) | Negro | De 1/10 a 6 A | 10 kA | ||
500 V CA | Actualizar a 600 V CA | ||||
250 V CA | BAF | Verde | De 1/4 a 1 A | 35 A | |
BAF | Verde | 1-1/2-3 A | 100 A | ||
BAF | Verde | 4-10 A | 200 A | ||
BAF | Verde | 12-15 A | 750 A | ||
BAF | Verde | 20-30 A | 200 A | ||
BBS(1) | Verde | 7-10 A | 10 kA | ||
MIC(2) | Verde | 1 A | 35 A | ||
MIC(2) | Verde | 2-3 A | 100 A | ||
MIC(2) | Verde | 5-10 A | 200 A | ||
MIC(2) | Verde | 15 A | 750 A | ||
125 V CA | Actualizar a 250 V CA | ||||
48 V CA | BBS(1) | Violeta | 12-30 A | ** | |
32 V CA |
MIC(2) | Gris | 20-30 A | 10 kA |
Para una máxima protección, cualquiera de los fusibles de circuito de control anteriores puede actualizarse a un fusible de circuito derivado LP-CC clase CC de pico bajo.*
1. El fusible mide 35 mm (1-3/8”) de largo.
2. El fusible posee pin indicador.
3. El fusible también tiene una capacidad de interrupción de 600 V CC, 50 kA.
* Para la protección primaria de transformadores de control, utilice FNQ-R.
** Para la capacidad de interrupción, comuníquese con la fábrica.
Los fusibles de circuito de control tienen muchas clasificaciones de voltaje diferentes, que van de 32 V CA a 600 V CA, y capacidades de interrupción de hasta 100 kA. Debido a que su tamaño físico no varía con las clasificaciones de voltaje o las capacidades de interrupción, la causa más frecuente de la aplicación incorrecta se debe a la selección incorrecta del voltaje o de la capacidad de interrupción. Esto pone en riesgo la integridad del sistema, y la seguridad del equipo y del personal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, cuando se aplica un fusible más allá de sus valores nominales, es posible que no haya ningún indicador inicial. Cuando se produce una falla del sistema y un fusible de tamaño incorrecto intenta interrumpir un evento de sobrecorriente se suelen provocar consecuencias adversas.
La clasificación de voltaje es extremadamente importante. La aplicación adecuada de un dispositivo de protección de sobrecorriente, de acuerdo con su clasificación de voltaje, requiere que la clasificación de voltaje del dispositivo sea mayor o igual que el voltaje del sistema. Puede ser mayor, pero no menor. Por ejemplo, se puede utilizar un fusible de 600 V para proteger de manera segura un circuito de 208 V. Sin embargo, cuando se aplica un dispositivo de protección de sobrecorriente más allá de su clasificación, puede existir la posibilidad de incendio y energía de arco, lo que representa un riesgo de incendio grave para otros componentes del panel.
La capacidad de interrupción también es de vital importancia. Un dispositivo de protección de sobrecorriente debe ser capaz de soportar la energía destructiva de las corrientes de cortocircuito del equipo que protege. Si una corriente de falla excede un nivel más allá de la capacidad del dispositivo de protección, el dispositivo puede romperse y causar daños adicionales. Por lo tanto, cuando se aplica un fusible, es importante usar uno que pueda soportar las corrientes de cortocircuito potenciales más grandes. No aplicar fusibles con la capacidad de interrupción adecuada puede representar un grave peligro para la seguridad.
Fuses Made Simple - Control Circuits de Bussmann ayuda a minimizar el riesgo de aplicación incorrecta al indicar de manera clara y uniforme tanto la clasificación de voltaje como la capacidad de interrupción en la etiqueta del fusible. La clasificación de voltaje se identifica fácilmente tanto por la banda de código de color como por las letras grandes en la etiqueta del fusible. Además, la capacidad de interrupción está impresa en el lado de cada fusible.
Cada etiqueta de fusible tiene una banda de color de identificación única que representa la clasificación de voltaje máximo del fusible. Cuando es momento de reemplazar un fusible, Bussmann facilita la búsqueda del reemplazo. Seleccione el voltaje necesario simplemente buscando el fusible Bussmann con la banda de color correcta en el contenedor de almacenamiento. Esto reduce la búsqueda y acelera el tiempo de reemplazo.
1. El fusible mide 35 mm (1-3/8") de largo.
2. El fusible posee pin indicador.
3. El fusible también está clasificado para 600 V CC.
Cada etiqueta de fusible ahora tiene un aspecto uniforme. La información crítica sobre fusibles se presenta en un formato fácil de leer en toda la cartera de fusibles de circuito de control de Bussmann para ayudar a acelerar el reemplazo.