Descargar documento () de 20

Interruptores y desconectadores

Los interruptores de seguridad de Eaton siguen siendo la opción preferida entre los contratistas eléctricos y los usuarios finales. Una línea completa de dispositivos de uso general, de servicio pesado, de doble acción y de área peligrosa se expande con una serie de productos nuevos e innovadores para una amplia variedad de aplicaciones. La línea de dispositivos de conmutación de Eaton, centrada en gran medida en la seguridad, ofrece diseños de vanguardia que incluso pueden personalizarse para adaptarse a sus necesidades únicas.

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

¿Cuáles son sus necesidades únicas?

El Flex Center ha estado satisfaciendo las necesidades únicas de dispositivos de conmutación desde 1998.

Flex Center de dispositivos de conmutación

Nuestro Flex Center es una instalación de fabricación flexible que satisface los requisitos únicos de los clientes.

Duplique la seguridad

El interruptor de seguridad de puerta doble y el interruptor de aislamiento de línea del OEM son nuevos diseños que ofrecen una seguridad mejorada.

Interruptor con ARMS con envolvente

Demostración del Sistema de Mantenimiento de Reducción de Arco Eléctrico